ZHCSQS9E November 2007 – January 2024 TPS5430-Q1
PRODUCTION DATA
由于 TPS5430-Q1 采用特殊内部设计,对于任何给定的输入电压,都有输出电压上限和下限。输出电压设定点的上限受最大占空比 87% 的限制,计算公式如下:
其中:
VINMIN 为最小输入电压。
IOMAX 为最大负载电流。
VD 为环流二极管正向电压。
RL 为输出电感器串联电阻。
此公式假定内部高侧 FET 的电阻为最大值。
下限受到可高达 200ns 的最小可控导通时间的约束。给定输入电压和最小负载电流的近似最小输出电压计算公式如下:
其中:
VINMAX 为最大输入电压。
IOMIN 为最小负载电流。
VD 为环流二极管正向电压。
RL 为输出电感器串联电阻。
此公式假定高侧 FET 的导通电阻为标称值,并考虑工作频率设定点的最坏情况变化。必须仔细检查在器件运行限制附近运行的任何设计,以确保功能正常。