ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
| Format | 无符号二进制 | ||||
| 说明 | 该寄存器用于设置 TPS40425 控制器的用户可选选项。 | ||||
| 默认值 | 0111 1100 0000 0000(二进制)
可以使用 STORE_USER 命令更改默认加电状态。 |
||||
| 共用/共享 | |||||||
| 高字节 | |||||||
| r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE | r/wE |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 总拥有成本 | CH2_CSGAIN_SEL<2:0> | CH1_CSGAIN_SEL<1:0> | en_adc_cntl | EN_TSNS_FLT | EN_SPS | ||
| PAGE0、PAGE1 | |||||||
| 低字节 | |||||||
| r | r | r | r | r | r | r/wE | r/wE |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| SMB_OV | msps_flt | ||||||
| 位 | 字段名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 7 | 总拥有成本 | (格式:二进制)
默认值:0b 温度补偿覆盖 0:对 OCF、OCW 阈值和电流测量值进行温度补偿 1:“禁用”温度补偿 TCO 是一个未分页位。对 TCO 位的任何更改都会应用于 PAGE 0 和 PAGE 1。 |
| 6:5 | CH2_CSGAIN_SEL<1:0> | (格式:二进制)
默认值:11b Ch2 电流共享增益选择 该 2 位总线用于选择通道 2 中的电流共享电路的增益。对于高 DCR/L 比,用户可以选择较低的增益来实现电流环路稳定性。 |
| 4:3 | CH1_CSGAIN_SEL<1:0> | (格式:二进制)
默认值:11b Ch1 电流共享增益选择 该 2 位总线用于选择通道 1 中的电流共享电路的增益。对于高 DCR/L 比,用户可以选择较低的增益来实现电流环路稳定性。 00:50V/V 增益 01:40V/V 增益 10:30V/V 增益 11:20V/V 增益 |
| 2 | en_adc_ctl | (格式:二进制)
默认值:1b 启用 ADC 控制位。 0:禁用 ADC 操作。 1:启用 ADC 操作。 |
| 1 | EN_TSNS_FLT | (格式:二进制)
默认值:0b 启用来自 TSNSx 引脚的故障输入 当该位为高电平时,使 TPS40425 器件在智能功耗模式下对来自 TI 智能功率级的故障通信敏感。当 TSNSx 电压高于 2.7V 时,TPS40425 器件声明 SPS_FLT(智能功率级故障)和 OT 故障。当该位为低电平时,TPS40425 器件忽略来自智能功率级的故障指示,并且仅在 TSNSx 电压高于 2.7V 时声明 OT 故障。无论该位是高电平还是低电平,TPS40425 器件都会执行过热保护,并在 TSNSx 电压高于 OT 故障阈值时声明 OT 故障。 |
| 0 | EN_SPS | (格式:二进制)
默认值:0b 启用智能功率级 当该位为高电平时,允许 TPS40425 与 TI 智能功率级模块相连接。支持的兼容性领域为 PWM 接口、温度监控、电流检测和故障通信。 要更改该值,用户必须在寄存器中更改该值,将其保存到 EEPROM 中,然后通过关闭电源重启器件,以使新值生效。只有断电事件才会提示该信号复位。(RESTORE_DEFAULT_ALL 命令不会更改该位的行为)。 |
| 7:2 | 注意:会忽略所有写入只读寄存器的值。 | |
| 1 | SMB_OV | (格式:二进制)
默认值:0b 使 SMBALERT 成为 OV 故障指示器。它仅具有第 0 页范围(实际上,它仅在第 0 页上定义;不使用第 1 页位)。 0:SMBALERT 正常运行 1:SMBALERT 仅报告 OV_FAULT |
| 0 | msps_flt | (格式:二进制)
默认值:0b (PAGE 范围) 0:对 SMBALERT 没有影响 1:屏蔽由于 STATUS_MFR_SPECIFIC[3]/STATUS_MFR_SPECIFIC[2](分别对应于 CH1_SPS_FLT 和 CH2_SPS_FLT)的设置而导致的 SMBALERT 置位。 |