ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
TPS40425 器件是一款 PMBus 同步降压无驱动器控制器。它可以配置为双路输出或单路输出两相。它还可以堆叠至高达四相,以支持高达 120A 的负载电流。两相、三相或四相操作的交错式相移可减少输入和输出波纹,从而减小输入和输出电容。
在双路输出模式下工作时,该器件使用输入前馈架构实现电压模式控制。利用该架构,可实现以下优势:噪声敏感度更低,小型 DCR 应用无控制不稳定性问题, 应用最短可控制导通时间更短(这通常是高转换率应用 运行。在多相模式下,该器件可实现电流共享环路,以确保各相之间的电流平衡。
宽输入电压范围支持 5V 和 12V 中间总线。基准电压精度达 0.5%,可满足现代 ASIC 对于高精度电压的需求。PMBus 功能允许 TPS40425 器件对裕量调节功能、基准电压、故障限制、UVLO 阈值、软启动时间以及导通延迟时间和关断延迟时间进行编程。此外,精确的测量系统可监控各个通道的输出电压、电流和温度。