ZHCSCN6C JANUARY 2014 – October 2018 TPS40425
PRODUCTION DATA.
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电源 | ||||||
| VVDD | 输入电源电压范围 | 4.5 | 20 | V | ||
| IVDD | 工作输入电流 | 开关,无驱动器负载,非智能功率模式 | 18.4 | mA | ||
| 非开关,非智能功率模式 | 17.2 | |||||
| UVLO | ||||||
| VIN(on) | 输入导通电压(3) | 默认设置 | 4 | 4.25 | 4.5 | V |
| VIN(off) | 输入关断电压(3) | 默认设置 | 3.8 | 4 | 4.2 | V |
| VINON(rng) | 可编程导通电压范围 | 4.25 | 16 | V | ||
| VINOFF(rng) | 可编程关断电压范围 | 4 | 15.75 | V | ||
| 误差放大器 | ||||||
| VFB | 反馈引脚电压 | –40°C ≤ TJ ≤ 125°C | 597 | 600 | 603 | mV |
| AOL | 开环增益(1) | 80 | dB | |||
| GBWP | 增益带宽积(1) | 50 | MHz | |||
| IFB | FB 引脚偏置电流(流出引脚) | VFB = 0.6V | 100 | nA | ||
| ICOMP | 拉电流 | VFB = 0 V | 1 | mA | ||
| 灌电流 | VFB = 1V | 1 | ||||
| BP5 稳压器 | ||||||
| VBP5 | 输出电压 | IBP5 = 10mA | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| 压降电压 | VVIN – VBP5、VVDD = 4.5V,
IBP5 = 25mA |
400 | mV | |||
| IBP5 | 输出电流 | VVDD = 12V | 40 | mA | ||
| VBP5UV | 稳压器 UVLO 电压(1) | 3.3 | 3.55 | 3.8 | V | |
| VBP5UV(hyst) | 稳压器 UVLO 电压迟滞(1) | 300 | mV | |||
| BP3 稳压器 | ||||||
| VBP3 | 输出电压 | VVDD = 4.5V,IBP3 ≤ 5mA | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
| 振荡器和斜坡发生器 | ||||||
| ƒSW | 调节范围(1) | 200 | 1500 | kHz | ||
| 开关频率(4) | RRT = 100kΩ | 180 | 200 | 220 | kHz | |
| 开关频率(4) | RRT = 40kΩ | 450 | 500 | 550 | ||
| 开关频率(4) | RRT = 13kΩ | 1230 | 1370 | 1500 | ||
| V斜坡 | 斜坡振幅(峰峰值) | VVDD/10 | V | |||
| VVAL | 谷值电压 | 1.22 | V | |||
| 同步 | ||||||
| VSYNCH | SYNC 高电平阈值(2) | 2 | V | |||
| VSYNCL | SYNC 低电平阈值(2) | 0.8 | V | |||
| tSYNC | 最小 SYNC 脉宽(1) | 100 | ns | |||
| ƒSYNC | SYNC 的最大 PWM 频率(1) | 1500 | kHz | |||
| SYNC 的最小 PWM 频率(1) | 200 | |||||
| SYNC 频率范围(从标称振荡器频率增加)(1) | -20% | 20% | ||||
| PWM | ||||||
| VOH(pwm) | PWM 高电平输出电压 | ILOAD = 500µA | 4.5 | V | ||
| VOL(pwm) | PWM 低电平输出电压 | ILOAD = 500µA | 0.5 | V | ||
| tOFF(min) | 最短关断时间 | 100 | ns | |||
| tON(min) | 最小脉冲 | 90 | ns | |||
| 软启动 | ||||||
| tSS | 软启动时间(7) | 出厂默认设置 | 2.7 | ms | ||
| 可编程范围(1) | 0.6 | 9 | ms | |||
| 整个范围内的精度(1) | -15% | 15% | ||||
| tON(dly) | 导通延迟时间(1) | 出厂默认设置 | 0 | ms | ||
| tOFF(dly) | 关断延迟时间(1) | 出厂默认设置 | 0 | ms | ||
| 遥感放大器 | ||||||
| BW | 闭环带宽(1) | 2 | MHz | |||
| VDIFFO(max) | 最大 DIFFO 输出电压 | 4.7 | V | |||
| VDIFFO(err) | DIFFO1 到 (VSNS1– GSNS1) 的误差电压 | (VSNS1– GSNS1) = 1.0V | -6 | 6 | mV | |
| (VSNS1– GSNS1) = 3.6V | –19 | 19 | ||||
| IDIFFO | 拉电流 | 1 | mA | |||
| 灌电流 | 1 | |||||
| 电流感应放大器 | ||||||
| VCS(mg) | 差分输入电压线性范围 | (VCSxP – VCSxN),非智能功率模式 | 0 | 60 | mV | |
| (VCSxP – VCSxN),智能功率模式 | 0 | 600 | ||||
| VCS(cmr) | 输入共模范围 | 非智能功率模式 | 0 | 3.6 | V | |
| VCS(cm) | 输入共模电压 | 智能功率模式 | 1.24 | V | ||
| ACS | 电流感应增益 | CHx_CSGAIN_SEL = 20V/V(5),非智能功率模式 | 10 | V/V | ||
| CHx_CSGAIN_SEL = 20V/V(5),智能功率模式 | 1 | |||||
| fCO | 闭环带宽(1) | 0.66 | MHz | |||
| VCS(chch) | 两个通道之间的放大器输出差值(6) | IOUT_CAL_GAIN = 0.503mΩ,
IPHASE = 20A |
–6% | 6% | ||
| 电流限值 | ||||||
| tOFF(oc) | 重新启动尝试之间的关断时间 | 断续模式 | 7 × tSS | ms | ||
| IOC(flt) | 输出峰值电流过流故障阈值 | 出厂默认设置 | 30 | A | ||
| 可编程范围 | 3 | 50 | ||||
| IOC(warn) | 输出峰值电流过流警告阈值 | 出厂默认设置 | 27 | A | ||
| 可编程范围 | 2 | 49 | ||||
| IOC(acc) | 输出峰值电流过流故障和警告精度 | IOUT = 30A,IOUT_CAL_GAIN = 0.503mΩ | -10% | 10% | ||
| 输出峰值电流过流警告精度 | IOUT = 27A,IOUT_CAL_GAIN = 0.503mΩ | -10% | 10% | |||
| PGOOD | ||||||
| VFBPGH | FB PGOOD 高阈值 | 出厂默认设置 | 675 | mV | ||
| VFBPGL | FB PGOOD 低阈值 | 出厂默认设置 | 525 | mV | ||
| VPG(acc) | 整个范围内的 PGOOD 精度 | –4% | 4% | |||
| Vpg(hyst) | FB PGOOD 迟滞电压 | 15 | 28 | 45 | mV | |
| RPGOOD | PGOOD 下拉电阻 | VFB = 0,IPGOOD = 5mA | 50 | Ω | ||
| IPGOOD(lk) | PGOOD 引脚泄漏电流 | VFB = 600mV,VPGOOD = 5V | 20 | µA | ||
| 输出过压和欠压 | ||||||
| VFBOV | FB 引脚过压阈值 | 出厂默认设置 | 700 | mV | ||
| VFBUV | FB 引脚欠压阈值 | 出厂默认设置 | 500 | mV | ||
| VUVOV(acc) | 整个范围内的 FB UV/OV 精度 | –4% | 4% | |||
| VOV(hyst) | FB OV 迟滞电压 | 25 | 55 | 90 | mV | |
| 输出电压修整和裕量调节 | ||||||
| VFBTM(step) | 带修整和裕量的 FB 步长分辨率 | 2 | mV | |||
| tFBTM(step) | 每个修整或裕量步长的转换时间 | 软启动时间之后 | 30 | µs | ||
| VFBTM(max) | 仅带修整或裕量的最大 FB 电压 | 660 | mV | |||
| VFBTM(min) | 仅带修整或裕量的最小 FB 电压 | 480 | mV | |||
| VFBTM(rng) | 带修整和裕量组合的 FB 电压范围 | 420 | 660 | mV | ||
| VFBMH | 裕量高 FB 引脚电压 | 出厂默认设置 | 660 | mV | ||
| VFBML | 裕量低 FB 引脚电压 | 出厂默认设置 | 540 | mV | ||
| AVS 模式下的输出电压 | ||||||
| VFBAVS(step) | AVS 模式下的 FB 步长分辨率 | 2 | mV | |||
| VFBAVS(max) | AVS 模式下的最大 FB 电压 | 1.5 | V | |||
| VFBAVS(min) | AVS 模式下的最小 FB 电压 | 500 | mV | |||
| AVS 接口 | ||||||
| VVIO | ASIC I/O 电压(1) | 1.8 | 2.5 | V | ||
| VIH(avs) | 高电平输入电压,AVSCLK、AVSDATA | VVIO = 2.5V | 1.75 | V | ||
| VVIO = 1.8V | 1.26 | |||||
| VIL(avs) | 低电平输入电压,AVSCLK、AVSDATA | VVIO = 2.5V | 0.75 | V | ||
| VVIO = 1.8V | 0.54 | |||||
| IIH(avs) | 高电平输入电流,AVSCLK、AVSDATA(1) | -50 | 50 | µA | ||
| IIL(avs) | 低电平输入电流,AVSCLK、AVSDATA(1) | -50 | 50 | µA | ||
| fAVS | AVS 时钟频率范围 | 10 | 30 | MHz | ||
| 测量系统 | ||||||
| MVOUT(rng) | VOUT 测量范围 | 0.5 | 3.6 | V | ||
| MVOUT(acc) | VOUT 测量精度(6) | VOUT = 1V,0°C ≤ TJ ≤ 125°C | –0.8% | 0.8% | ||
| MIOUT(rng) | IOUT 测量范围(9) | 0 | 50 | A | ||
| MIOUT(acc) | IOUT 测量精度(6) | IOUT ≥ 20A,IOUT_CAL_GAIN = 0.503mΩ,
0°C ≤ TJ ≤ 125°C,VCSxN ≤ 2.5V |
–640 | 640 | mA | |
| PMBus 接口(8) | ||||||
| VIH | 高电平输入电压,CLK、DATA、CNTL | 2.1 | V | |||
| VIL | 低电平输入电压,CLK、DATA、CNTL | 0.8 | ||||
| IIH | 高电平输入电流,CLK、DATA、CNTL | 引脚电压 = 3.3V | -10 | 10 | µA | |
| IIL | 低电平输入电流,CLK、DATA、CNTL | 引脚电压 = 0V | -10 | 10 | ||
| VOL | 低电平输出电压,DATA、SMBALRT | IOUT = 4mA | 0.4 | V | ||
| IOH | 高电平输出开漏泄漏电流,DATA、SMBALRT | VOUT = VBP5 | 0 | 10 | µA | |
| IOL | 低电平输出开漏电流,DATA、SMBALRT | 4 | mA | |||
| COUT | 引脚电容,CLK、DATA(1) | 1 | pF | |||
| fPMB | PMBus 工作频率范围 | 受控模式 | 10 | 400 | kHz | |
| tBUF | START 和 STOP 之间的总线空闲时间(1) | 1.3 | µs | |||
| tHD:STA | 重复 START 之后的保持时间(1) | 0.6 | ||||
| tSU:STA | 重复 START 设置时间(1) | 0.6 | ||||
| tSU:STO | STOP 设置时间(1) | 0.6 | ||||
| tHD:DAT | 数据保持时间(1) | 接收模式 | 0 | ns | ||
| 传输模式 | 300 | |||||
| tSU:DAT | 数据建立时间(1) | 100 | ||||
| tTIMEOUT | 误差信号/检测(1) | 25 | 35 | ms | ||
| tLOW:MEXT | 累计时钟低电平主模式延长时间(1) | 10 | ms | |||
| tLOW:SEXT | 累计时钟低电平从属延长时间(1) | 25 | ms | |||
| tLOW | 时钟低电平时间(1) | 1.3 | µs | |||
| tHIGH | 时钟高电平时间(1) | 0.6 | µs | |||
| tFALL | CLK/DATA 下降时间(1) | 300 | ns | |||
| tRISE | CLK/DATA 上升时间(1) | 300 | ||||
| tRETENTION | 配置参数的保持时间(1) | TJ = 25°C | 100 | 年 | ||
| Write_cycles | 非易失性擦除/写入周期数(1) | TJ = 25°C | 20 | K 个周期 | ||
| PMBus 寻址 | ||||||
| IADD | 地址引脚偏置电流 | 8.775 | 9.75 | 10.725 | µA | |
| 初始化时间 | ||||||
| tINI | BP3 电压就绪后的初始化时间(1) | 1 | ms | |||
| 温度感应和热关断 | ||||||
| TSD | 结关断温度(1) | 160 | °C | |||
| THYST | 热关断磁滞滞后(1) | 20 | ||||
| ITSNS(ratio) | 流出 TSNS 引脚的偏置电流比,状态 2 与状态 1 | 非智能功率模式 | 9.7 | 10 | 10.3 | µA/µA |
| ITSNS(1) | 流出 TSNS 引脚的状态 1 电流 | 非智能功率模式 | 10 | µA | ||
| ITSNS(2) | 流出 TSNS 引脚的状态 2 电流 | 非智能功率模式 | 100 | µA | ||
| TSNS(acc) | 外部温度传感器精度(6) | –40°C ≤ TSNS ≤ 125°C,非智能功率模式 | -4.5 | 4.5 | °C | |
| –40°C ≤ TSNS ≤ 125°C,智能功率模式 | -3 | 3 | ||||
| TOT(flt) | 过热故障限制(1) | 出厂默认设置 | 125 | °C | ||
| OT 故障限制范围(1) | 120 | 165 | ||||
| TOT(warn) | 过热警告限制(1) | 出厂默认设置 | 100 | °C | ||
| OT 警告限制范围(1) | 100 | 140 | ||||
| TOT(step) | OT 故障/警告步长 | 1 | °C | |||
| TOT(hys) | OT 故障/警告迟滞(1) | 20 | °C | |||