ZHDS187G March 2008 – June 2020 TPS40210 , TPS40211
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
DIS/EN 引脚是控制器的高电平有效关断命令引脚。将该引脚拉至 1.2V 以上会导致控制器完全关断并进入低电流消耗状态。在此状态下,连接到 BP 引脚的稳压器关闭。该引脚内置 1.1mΩ 下拉电阻,引脚悬空时将保持 GND 电平。如果在应用中未使用此功能,则最好将此引脚连接到 GND。