ZHCSJX1B NOVEMBER 2008 – June 2019 TPS40197
PRODUCTION DATA.
TPS40197 是一款同步降压控制器,可在 4.5V 至 14V 的标称输入电源电压下工作。该控制器采用电压模式控制架构,具有 520kHz 的固定开关频率。由于更高的开关频率有利于使用较小的电感器和输出电容器,因此可实现紧凑型电源解决方案。自适应反交叉传导方案可用于避免功率 FET 出现直通电流。
TPS40197 在单芯片中集成了 PWM 控制和 4 位 VID 接口,可使用可编程的转换率实现无缝即时 VID 切换。它为 Smart-Reflex™ DSP 内核提供了一个简单的电源解决方案。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS40197 | VQFN (16) | 4.50mm x 3.50mm |