ZHCSJ38E December   2018  – May 2026 TPS3840

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输入电压 (VDD)
        1. 7.3.1.1 VDD 磁滞
        2. 7.3.1.2 VDD 瞬态抗扰度
      2. 7.3.2 用户可编程复位延时时间
      3. 7.3.3 手动复位 (MR) 输入
      4. 7.3.4 输出逻辑
        1. 7.3.4.1 RESET 输出,低电平有效
        2. 7.3.4.2 RESET 输出,高电平有效
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常运行 (VDD > VDD(min))
      2. 7.4.2 VPOR 和 VDD(min) 之间的 VDD
      3. 7.4.3 低于上电复位 (VDD < VPOR)
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计 1:具有上电时序控制的双电压轨监测
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 设计 2:电池电压与温度监测
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 设计 3:具有电平位移输入的快速启动欠压监测器
        1. 8.2.3.1 设计要求
        2. 8.2.3.2 详细设计过程
      4. 8.2.4 设计 4:具有备用电池切换功能的电压监测器
        1. 8.2.4.1 设计要求
        2. 8.2.4.2 详细设计过程
      5. 8.2.5 应用曲线:TPS3840EVM
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件命名规则
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

详细设计过程

此应用的主要约束是监测 12V 电压轨,同时防止 TPS3840 上的 VDD 引脚超过建议的最大值 10V。这是通过调整电阻分压器的大小来实现的:当 12V 电压轨降至 10V 时,TPS3840 的 VDD 引脚为 4.9V,即触发 TPS3840DL49 欠压条件的 VIT- 阈值,如方程式 8 所示。

方程式 8. V r a i l _ t r i g g e r = V I T - × R t o p + R b o t t o m ÷ R b o t t o m

其中,Vrail_trigger 是受监测电压轨的触发电压,VIT- 是 TPS3840 VDD 引脚上的下降阈值,Rtop 和 Rbottom 是外部电阻分压器的顶部和底部电阻。为了保持电压监测精度,请务必调整电阻值的大小,使流经外部电阻分压器的电流远大于 IDD。VIT- 根据具体器件型号为固定值,对于 TPS3840DL49 为 4.9V。代入图 8-5 中的值,电压轨的欠压触发阈值将设置为 10.045V。

由于电压轨上 10V 的欠压触发电压对应 TPS3840 器件的 4.9V 欠压阈值触发电压,因此电压轨有足够的空间上升,同时 TPS3840 VDD 引脚上的电压保持小于 10V。方程式 9 显示了 TPS3840 VDD 引脚上仍满足 10V 最大值的最大电压轨电压。

方程式 9. V r a i l _ m a x = 10 × 10500 + 10000 ÷ 10000 = 20.5 V

这意味着受监测的电压轨可高达 20.5V,并且仍不会超过 TPS3840 上 VDD 引脚的建议最大值。这在监测可能远高于标称电压轨电压的宽范围电压轨时非常有用,例如在本例中,12V 电压轨的规格可高达 18V。请注意,所选的电阻值需小于 100kΩ,以保持内部电阻分压器设置的精度。良好的设计实践建议在 VDD 引脚上使用 0.1µF 电容器;使用外部电阻分压器时可能需要增加该电容。