ZHCSJ38E December   2018  – May 2026 TPS3840

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输入电压 (VDD)
        1. 7.3.1.1 VDD 磁滞
        2. 7.3.1.2 VDD 瞬态抗扰度
      2. 7.3.2 用户可编程复位延时时间
      3. 7.3.3 手动复位 (MR) 输入
      4. 7.3.4 输出逻辑
        1. 7.3.4.1 RESET 输出,低电平有效
        2. 7.3.4.2 RESET 输出,高电平有效
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常运行 (VDD > VDD(min))
      2. 7.4.2 VPOR 和 VDD(min) 之间的 VDD
      3. 7.4.3 低于上电复位 (VDD < VPOR)
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计 1:具有上电时序控制的双电压轨监测
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 设计 2:电池电压与温度监测
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 设计 3:具有电平位移输入的快速启动欠压监测器
        1. 8.2.3.1 设计要求
        2. 8.2.3.2 详细设计过程
      4. 8.2.4 设计 4:具有备用电池切换功能的电压监测器
        1. 8.2.4.1 设计要求
        2. 8.2.4.2 详细设计过程
      5. 8.2.5 应用曲线:TPS3840EVM
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件命名规则
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

详细设计过程

此应用的主要约束是选择合适的器件来监测微处理器的电源电压。TPS3840 可以监测 1.6V 至 10V 范围内的任何电压,并以 0.1V 为增量提供。根据用户希望触发电压监测器的标称电压轨的距离,确定要选择的正确电压监测器型号。在此示例中,第一个 TPS3840 在 3.3V 电压轨降至 3.0V 时触发。当 1.8V 电压轨降至 1.6V 时,第二个 TPS3840 会触发复位。此应用的第二个约束是复位延时时间,该时间必须至少为 25ms,以允许微处理器和使用 3.3V 电压轨的所有其他器件在通过 LDO 使能 1.8V 电压轨之前,有足够的时间正确启动。由于有最短时间要求,因此用户必须考虑电容器容差。对于环境温度范围为 –40°C 至 +125°C 的应用,可以使用 RCT 计算 CCT 并求解方程式 3 中的 CCT。对 25ms 求解 方程式 3 可得出最小电容值为 0.04µF,该值向上舍入为标准值 0.047µF 以考虑电容器容差。

根据良好的模拟设计习惯,1µF 去耦电容器连接到 VDD 引脚。仅开漏器件型号需要上拉电阻器,计算该电阻器是为了将 RESET 电流保持在节 6.3 中的±5mA 限制范围内:RPull-up = VPull-up ÷ 5mA。在此设计中,选择了标准 10kΩ 上拉电阻器,以在 RESET 置为有效时尽可能减少电流消耗。请记住,上拉电阻越低,VOL 越高。如果需要,MR 引脚可以连接到外部信号;如果不使用,则可以保持悬空(因为内部上拉电阻已连接到 VDD)。