ZHCSJ38C December   2018  – August 2019 TPS3840

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
    1.     Device Images
      1.      典型应用电路
      2.      TPS3840 典型电源电流
  4. 修订历史记录
  5. Device Comparison Table
  6. Pin Configuration and Functions
    1.     Pin Functions
  7. Specifications
    1. 7.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2 ESD Ratings
    3. 7.3 Recommended Operating Conditions
    4. 7.4 Thermal Information
    5. 7.5 Electrical Characteristics
    6. 7.6 Timing Requirements
    7. 7.7 Typical Characteristics
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Input Voltage (VDD)
        1. 8.3.1.1 VDD Hysteresis
        2. 8.3.1.2 VDD Transient Immunity
      2. 8.3.2 User-Programmable Reset Time Delay
      3. 8.3.3 Manual Reset (MR) Input
      4. 8.3.4 Output Logic
        1. 8.3.4.1 RESET Output, Active-Low
        2. 8.3.4.2 RESET Output, Active-High
    4. 8.4 Device Functional Modes
      1. 8.4.1 Normal Operation (VDD > VDD(min))
      2. 8.4.2 VDD Between VPOR and VDD(min)
      3. 8.4.3 Below Power-On-Reset (VDD < VPOR)
  9. Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design 1: Dual Rail Monitoring with Power-Up Sequencing
        1. 9.2.1.1 Design Requirements
        2. 9.2.1.2 Detailed Design Procedure
        3. 9.2.1.3 Application Curves
      2. 9.2.2 Design 2: Battery Voltage and Temperature Monitor
        1. 9.2.2.1 Design Requirements
        2. 9.2.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 9.2.3 Design 3: Fast Start Undervoltage Supervisor with Level-shifted Input
        1. 9.2.3.1 Design Requirements
        2. 9.2.3.2 Detailed Design Procedure
      4. 9.2.4 Design 4: Voltage Monitor with Back-up Battery Switchover
        1. 9.2.4.1 Design Requirements
        2. 9.2.4.2 Detailed Design Procedure
      5. 9.2.5 Application Curve: TPS3840EVM
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 器件命名规则
    2. 12.2 社区资源
    3. 12.3 商标
    4. 12.4 静电放电警告
    5. 12.5 Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

宽输入电压范围允许在不使用外部组件的情况下监控 9V 电压轨或电池,在使用外部电阻器的情况下监控 24V 电压轨。毫微级 Iq 可以在低功耗应用中延长电池寿命 , 并在使用外部电阻器时最大限度降低电流消耗。快速启动延迟允许在系统的其余部分上电之前检测电压故障,因此可以在危险的启动故障状况下实现最高的安全性。低上电复位电压 (VPOR) 可防止错误复位、过早启用或开启下一个器件,并能够在上电和断电期间正确控制晶体管。

当 VDD 上的电压降至负电压阈值 (VIT-) 以下或手动复位 (MR) 被拉至低逻辑 (VMR_L) 时,会将复位输出信号置位。当 VDD 升至 VIT- 加迟滞 (VIT+) 以上以及手动复位悬空或高于 VMR_H 且复位延时时间 (tD) 已过期时,会将复位信号清除。可以通过在 CT 引脚和地之间连接一个电容器对复位延时时间进行编程。对于快速复位,可以将 CT 引脚悬空。

其他 特性:用于 MR 和 VDD 的内置毛刺抑制保护以及内置迟滞、低漏极开路输出漏电流 (ILKG(OD))。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
TPS3840 SOT-23 (5) (DBV) 2.90mm × 1.60mm
  1. 有关封装详细信息,请参阅数据表末尾的机械制图附录。