ZHCSME3B November 2020 – October 2026 TPS27SA08
PRODUCTION DATA
在反向电源条件下,开关会自动启用(无论 EN 状态如何),以防止功率在 MOSFET 体二极管内部耗散。在许多应用(例如电阻性负载)中,反向电源期间可能存在满载电流。要激活开关自动开启功能,SEL2 引脚必须有一条路径连接到模块接地。该路径可以是如下所示的路径 1,或者如果未使用 SEL2 引脚,可通过 RPROT 连接到模块接地。
在反向电源期间,保护功能(例如热关断)不可用。请务必确认在反向电源条件下开关中不会耗散过多的功率。
系统中有两种阻断反向电流的方案。方案 1:在电源路径上串联一个阻断器件(FET 或二极管)。这么做会阻断所有电流路径。方案 2:在高侧开关的 GND 节点串联一个阻断二极管。这种方法可保护开关的控制器部分(路径 2),但不能阻止电流流经负载(路径 3)。方案 2 中所用的二极管可在多个高侧开关之间共用。
图 8-3 中所示的路径 1 在器件内部被阻断。