ZHCSME3B November 2020 – October 2026 TPS27SA08
PRODUCTION DATA
以下故障通过 SNS 和 ST 输出进行传递:
在开关启用时,不指示开路负载/对电源短路(尽管这些状况可通过感应电流检测到)。因此,如果有与已启用的通道相对应的故障指示,则必须是开关关断或主动电流限制。
仅当 SELx = 00 时,SNS 引脚才会指示故障。无论 SELx 引脚如何,ST 引脚上都会出现开关关断故障指示;但是,开路负载 (OL)/对电源短路 (STB) 故障指示仅在 SELx = 00 时可用。
| 输入 | 输出 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DIA_EN | SEL1 | SEL2 | 故障检测(1) | SNS | ST |
| 0 | X | X | 0 | 高阻态 | 高阻态 |
| 0 | X | X | 1 | 高阻态 | 拉至低电平 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 负载电流 | 高阻态 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 未使用 | 未使用 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 器件温度 | 高阻态 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 电源电压 | 高阻态 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ISNSFH | 拉至低电平 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 未使用 | 未使用 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 器件温度 | 拉至低电平 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 电源电压 | 拉至低电平 |