ZHCSME3B November 2020 – October 2026 TPS27SA08
PRODUCTION DATA
接地保护网络将导致器件接地端的电位高于模块接地端(和微控制器接地端)。该偏移将影响器件与微控制器之间的接口。
二极管的正向电压会使逻辑引脚的电压发生偏移。对于输入引脚(例如 EN),设计人员必须考虑开关的 VIH 规格和微控制器的 VOH 规格。对于不 包含 DGND 的系统,要求 VOH > VIH。对于包含 DGND 的系统,要求 VOH > (VIH + VF)。VF 是 DGND 的正向电压。
对于状态引脚 ST,同样需要考虑这一点。设计人员必须考虑微控制器的 VOL, ST 规格和 VIL 规格。对于包含 DGND 的系统,要求 VOL, ST + VF < VIL, µC。
感应电阻器 RSNS 必须端接至微控制器接地端。在这种情况下,即使微控制器接地端与器件接地端之间存在偏移,ADC 也可以准确测量 SNS 信号。