ZHCSME3B November 2020 – October 2026 TPS27SA08
PRODUCTION DATA
图 9-4 显示了在此应用中,当 MCU 提供使能脉冲来开始加热电阻元件时 TPS27SA08 器件的行为。EN 引脚变为高电平后不久,负载电流开始流动,SNS 引脚测量输出电流。
图 9-4 加热器开启时间通过测量 SNS 引脚上的电压,TPS27SA08 器件可将负载电流值反馈给系统 MCU。图 9-5 显示,当座椅加热器接近满载且 IOUT 从 1A 低负载电流跳变到 5A 负载电流时,该负载阶跃会相应地反映在 SNS 引脚上。
图 9-5 加热器负载阶跃期间的 SNS 响应此类应用中一个常见的问题是,加热元件可能意外断开连接,从而造成负载开路情况。在这种情况下,最好的做法是由 TPS27SA08 器件识别出负载已移除,并向 MCU 报告故障。图 9-6 所示为 TPS27SA08 器件在未连接负载时的行为。一旦 DIAG_EN 引脚接通,SNS 输出就会变为高电平,ST 输出变为低电平。通过监测这些引脚,MCU 可识别出存在故障,并通知用户需要进行维护。
图 9-6 加热元件缺失时的开路负载检测重要的是,TPS27SA08 器件还能在发生短路时保护系统。图 9-7 显示了器件在启用时即进入短路状态的行为。电流被钳制在电流限制阈值 (ICL) 附近,直到发生过热事件,此时 FET 关断。通过这种方式,系统可在短路事件中避免出现不受控制的过流情况。
图 9-7 短路事件期间的过流行为