ZHCSME3 November 2020 TPS27SA08
PRODUCTION DATA
TPS27SA08 器件是一款适用于 24V 电源系统的单通道智能高侧开关。该器件集成了强大的保护和诊断功能,可确保即使在发生短路等不利事件时也能提供输出端口保护。该器件通过可靠的电流限制来防止故障,其中电流限制取决于器件型号,也可配置为通过立即关断开关或将输出电流调节为设置点(标称值为 20A)来应对过流事件。TPS27SA08 器件还可提供高精度模拟电流检测,可在驱动不同负载分布的同时改进诊断。通过向系统 MCU 报告负载电流、器件温度和电源电压,该器件可实现预测性维护和负载诊断,从而延长系统寿命。
TPS27SA08 器件采用小型的 16 引脚 HTSSOP 封装,以减小 PCB 尺寸。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS27SA08 | HTSSOP (16) | 5.00mm x 4.40mm |
简化原理图