ZHDS207 May 2026 TPS25751A
PRODUCTION DATA
10uF 去耦电容 (C9) 需要尽可能靠近 TPS25751AD 的 PP5V 引脚放置。请勿对 PP5V 使用布线。PP5V 电源平面的尺寸需要调整为支持高达 3.6A(提供拉电流时高达 3A,提供 Vconn 时为 600mA)。将 PP5V 引脚(引脚 34 和 35)连接到 5V 电源平面时,在靠近器件的位置并联至少使用 4 个过孔,以改善电流共享。尽量减少其他过孔或布线导致的颈项,较大颈项会降低电源平面的效率。
大容量电容器(C6、C7 和 C8)表示来自系统 5V 电源轨的电容,它们放置在同一 PP5V 电源平面上离 TPS25751AD 更远的位置。请参阅图 9-17和图 9-18查看放置位置和布线参考。