ZHDS207 May 2026 TPS25751A
PRODUCTION DATA
TPS25751A 可在三种不同的电源状态之一下运行:工作、空闲或睡眠。现代待机模式是空闲模式的一个特殊情况。节 6.7 中总结了每个状态下可用的功能。该器件会根据处于运行状态和需要的电路在三种电源状态之间自动转换。请参阅图 8-33。在睡眠状态下,TPS25751A 会检测 Type-C 连接。在工作模式与空闲模式之间转换需要一段时间 (T),而不执行以下任何活动:
图 8-33 电源状态的流程图| 工作 PP_5V 拉电流模式(1) | 工作 PP_HV 拉电流模式3 | 工作灌电流模式3 | 空闲 PP_5V 拉电流模式 | 空闲 PP_HV 拉电流模式 | 空闲灌电流模式 | 睡眠模式2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP_5V | 启用 | 禁用 | 禁用 | 启用 | 禁用 | 禁用 | 禁用 |
| PP_HV (TPS25751AD) | 禁用 | 启用 | 启用 | 禁用 | 启用 | 启用 | 禁用 |
| PP_EXT (TPS25751AS) | 禁用 | 启用 | 启用 | 禁用 | 启用 | 启用 | 禁用 |
| PP_CABLE | 启用 | 启用 | 启用 | 启用 | 启用 | 启用 | 禁用 |
| 外部 CC1 端接 | Rd | Rd | Rp 3.0A | Rd | Rd | Rp 3.0A | 开路 |
| 外部 CC2 端接 | 开路 | 开路 | 开路 | 开路 | 开路 | 开路 | 开路 |