ZHDS207 May 2026 TPS25751A
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPPHV | 从 VBUS_IN 到 PPHV 电源开关的电阻 | TJ_PPHV = 25°C,IPPHV = 6.5A | 16 | 19 | mΩ | |
| TJ_PPHV = 125°C,IPPHV = 6.5A | 24 | 29 | ||||
| TJ_PPHV = 150°C,IPPHV = 6.5A | 27 | 32 | mΩ | |||
| VRCP | 比较器模式 RCP 阈值,VPPHV - VVBUS | 设置 0,4V ≤ VVBUS ≤ 22V,VVIN_3V3 ≤ 3.63V | 2 | 6 | 10 | mV |
| VRCP | 比较器模式 RCP 阈值,VPPHV - VVBUS | 设置 1,4V ≤ VVBUS ≤ 22V,VVIN_3V3 ≤ 3.63V | 4 | 8 | 12 | mV |
| VRCP | 比较器模式 RCP 阈值,VPPHV - VVBUS | 设置 2,4V ≤ VVBUS ≤ 22V,VVIN_3V3 ≤ 3.63V | 6 | 10 | 14 | mV |
| VRCP | 比较器模式 RCP 阈值,VPPHV - VVBUS | 设置 3,4V ≤ VVBUS ≤ 22V,VVIN_3V3 ≤ 3.63V | 8 | 12 | 16 | mV |
| SS | GATE_VSYS 的软启动压摆率,设置 0 | 4V ≤ VVBUS ≤ 22V,ILOAD = 100mA,500pF < CGATE_VSYS < 16nF,测量最终 VSYS 值 10% 至 90% 的斜率 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | V/ms |
| SS | GATE_VSYS 的软启动压摆率,设置 1 | 4V ≤ VVBUS ≤ 22V,ILOAD = 100mA,500pF < CGATE_VSYS < 16nF,测量最终 VSYS 值 10% 至 90% 的斜率 | 0.67 | 0.81 | 0.95 | V/ms |
| SS | GATE_VSYS 的软启动压摆率,设置 2 | 4V ≤ VVBUS ≤ 22V,ILOAD = 100mA,500pF < CGATE_VSYS < 16nF,测量最终 VSYS 值 10% 至 90% 的斜率 | 1.33 | 1.7 | 2.0 | V/ms |
| SS | GATE_VSYS 的软启动压摆率,设置 3 | 4V ≤ VVBUS ≤ 22V,ILOAD = 100mA,500pF < CGATE_VSYS < 16nF,测量最终 VSYS 值 10% 至 90% 的斜率 | 2.8 | 3.3 | 3.80 | V/ms |
| tPPHV_OFF | 在正常关断模式下禁用内部 PPHV 开关允许的时间 | VVBUS = 20V,VPPHV = 20V(初始值),CPPHV< 1nF,IPPHV = 0.1A,VVBUS_IN – VPPHV > 1V 时开关关断 | 400 | 1000 | µs | |
| tPPHV_OVP | 在快速关断模式下(超出 VOVP4RCP)禁用内部 PPHV 开关允许的时间,其中包括比较器的响应时间 | OVP:VOVP4RCP = 设置 57,VVBUS = 20V 初始值,然后在 50ns 内升高到 23V,VPPHV = VVBUS_IN(初始值),CPPHV< 1nF,IPPHV = 0.1 A,VVBUS_IN – VPPHV > 0.1V 时开关关断 | 2 | 4 | µs | |
| tPPHV_RCP | 在快速关断模式下(超出 VRCP)禁用内部 PPHV 开关允许的时间,其中包括比较器的响应时间 | RCP:VRCP= 设置 0,VVBUS = 5V,VVSYS = 5V 初始值,然后在 dV/dt = 0.1V/µs 时升高到 6V,CVBUS=10µF,测量从 VVSYS > VBUS + VRCP 的时间到 VBUS 上峰值电压的时间 | 1 | 2 | µs | |
| tPPHV_FSD | 在快速关断模式下 (OVP) 禁用内部 PPHV 开关允许的时间 | VPPHV = 20V(初始值),VVBUS=20V 然后在 50ns 内升高到 23V,rOVP = 1,CPPHV < 1nF,IPPHV = 0.1A,VVBUS_IN – VPPHV > 0.5V 时开关关断 | 0.25 | 20 | μs | |
| tPPHV_ON | 启用内部 PPHV 开关的时间 | VVBUS_IN = 5V,CPPHV = 0,IPPHV = 0,测量从寄存器写入以启用 PPHV 直到 VVBUS_IN - VPPHV < 0.1V 的时间,软启动设置 3 | 1500 | 1800 | 2100 | μs |