ZHCSMU0D July 2009 – December 2020 TPS23753A
PRODUCTION DATA
TPS23753A 是一款将以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 接口与电流模式直流/直流控制器(专门针对非隔离转换器设计进行了优化)组合在一起的器件。PoE 方案支持 IEEE 802.3at 标准(作为 13W、1 类 PD)。IEEE 802.3at 1 类器件的要求是 IEEE 802.3-2008(最初为 IEEE 802.3af)的超集。
TPS23753A 支持多个输入电压 ORing 选项,其中包括最高电压、外部适配器基准和 PoE 首选项。
PoE 接口具有一个外部检测特征引脚,该引脚还可用于禁用内部热插拔 MOSFET。这样就可以关闭 PoE 功能。使用单个电阻器可将分级设定为已定义类别中的任何一个。
直流/直流控制器采用具有内部开关电流源的自举启动机制。这提供了循环过载故障保护的优势,而不会产生上拉电阻器的恒定功率损耗。
可以将可编程振荡器与频率较高的外部时序基准进行同步。TPS23753A 进行了改进,可在发生 ESD 事件时实现器件不间断运行。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS23753A | TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
TPS23753A 基本结构