ZHCSHP2B October 2017 – November 2018 TPS2372
PRODUCTION DATA.
TPS2372 具有实现 IEEE802.3at 或 IEEE802.3bt(草案)(1-4 类)用电设备 (PD) 所需的所有 特性 。低内部开关电阻可让 TPS2372-4 和 TPS2372-3 分别支持高达 90W 和 60W 的高功率 应用 。使用 100 米 CAT5 线缆的情况下,这相当于 PD 输入端为 71.3W 和 51W。
TPS2372 具有高级 特性。
自动 MPS 功能支持多种需要极低功耗待机模式的 应用 。 TPS2372 自动产生必要的脉冲电流来维持 PSE 电源。此器件使用外部电阻来实现该功能以及对 MPS 脉冲电流幅度进行编程。
TPS2372 还实现了延迟功能,使远程 PSE 能够在释放电源正常 (PG) 输出信号之前完成其浪涌阶段。这可确保满足 IEEE802.3bt(草案)启动要求。
Autoclass 使能输入还支持符合 IEEE802.3bt(草案)标准的高级系统电源优化模式。
| 器件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS2372 | VQFN (20) | 5.00mm × 5.00mm |
空白