ZHCSHP2B October 2017 – November 2018 TPS2372
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPS2372 采用了大量带有迟滞功能的内部比较器,可在各种状态之间进行平稳切换。Figure 16 将电气特性 中的参数与 PoE 状态进行了关联。Classification 和 Operation 之间标记为 Idle 的模式表示 DEN、CLSA、CLSB 和 RTN 引脚均为高阻抗。标记为 Mark 的状态(画虚线位置)是 2-3-4 型硬件类别状态机的一部分。