ZHCSHP2B October 2017 – November 2018 TPS2372
PRODUCTION DATA.
在 CLSA(第一类和第二类事件)和 CLSB(第三类和任何后续类别事件)引脚和 VSS 之间连接的两个外部电阻(RCLSA 和 RCLSB,请参阅Figure 22)中的每一个电阻都为 PSE 提供了不同的分类特征,用于定义由 PD 请求的功率类别。只要 VDD 和 VSS 之间的电压差处于 10.9V 至 22V 之间,控制器就会在 CLSA(第一类或第二类事件)或 CLSB(所有其他类别事件)外部电阻上施加大约 2.5V 的电压。每个电阻消耗的电流与控制器消耗的内部电流以及通过内部导通 MOSFET 的任何泄漏电流相结合,产生分类特征电流。Table 1 列出了 IEEE802.3bt 所定义的每个 PD 功率范围所需的外部电阻值。然后,分类周期数可确定由 PSE 分配的功率量。由 PD 消耗的最大平均功率加上提供给下游负载的功率不应超过Table 1 中所示的最大功率以及 PSE 根据分类周期数分配的最大功率。
如果在第一个周期内呈现 4 类特征,则 2 型和 3 型 PSE 可以执行两个分类周期。同样,如果在前两个周期内呈现 4 类特征并且在第三个周期内呈现 0 类或 1 类特征,则 3 型和 4 型 PSE 可以执行四个分类周期。另外,如果在前两个周期内呈现 4 类特征并且在第三个周期内呈现 2 类或 3 类特征,则 4 型 PSE 可以执行五个分类周期。
| PD 类别 | 类别特征 A | 类别特征 B | 最小 PD 功率 (W) | 最大 PD 功率 (W) | 最大功率时的类别周期数 | 电阻 CLSA (Ω) | 电阻 CLSB (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0.44 | 12.95 | 1 | 1210 | 1210 |
| 1 | 1 | 1 | 0.44 | 3.84 | 1 | 249 | 249 |
| 2 | 2 | 2 | 3.84 | 6.49 | 1 | 140 | 140 |
| 3 | 3 | 3 | 6.49 | 12.95 | 1 | 90.9 | 90.9 |
| 4 | 4 | 4 | 12.95 | 25.5 | 2、3 | 63.4 | 63.4 |
| 5 | 4 | 0 | 25.5 | 40 | 4 | 63.4 | 1210 |
| 6 | 4 | 1 | 40 | 51 | 4 | 63.4 | 249 |
| 7 | 4 | 2 | 51 | 62 | 5 | 63.4 | 140 |
| 8 | 4 | 3 | 62 | 71 | 5 | 63.4 | 90.9 |
AUTCLS 输入用于在分类过程中启用 Autoclass 功能。启用后,第一类事件期间的类别特征在第一类事件经过 tACS 时间之后下降到 0 类电流电平,从而向 3 型或 4 型 PSE 指示其支持 Autoclass。