ZHCSCB9E April 2014 – July 2022 TPS22965-Q1
PRODUCTION DATA
TPS22965x-Q1 是一款具有受控导通功能的小型、超低 RON 单通道负载开关。该器件包含一个可在 0.8V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且支持 4A 的最大持续电流。VOUT 上升时间是可配置的,因此可以减小浪涌电流。TPS22965-Q1 和 TPS22965W-Q1 器件包括一个 225Ω 片上负载电阻,用于在开关关闭时快速输出放电。
TPS22965x-Q1 器件采用节省空间的 2mm × 2mm 8 引脚 WSON 小型封装 (DSG0008A),带有集成散热焊盘,可实现较高的功率耗散。TPS22965-Q1 和 TPS22965N-Q1 器件可在 –40°C 至 +105°C 的自然通风温度范围内正常运行。此外,TPS22965W-Q1 和 TPS22965NW-Q1 器件采用相同的 WSON 封装 (DSG0008B),具有可湿性侧面。其可在 –40°C 至 +125°C 的自然通风温度范围内正常工作。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS22965-Q1 | DSG0008A WSON (8) |
2.00mm × 2.00mm |
| TPS22965N-Q1 | ||
| TPS22965W-Q1 | DSG0008B WSON (8) |
|
| TPS22965NW-Q1 |
简化版原理图
RON 与 VIN 之间的关系(VBIAS = 5V,IOUT = –200mA)