ZHCSUX3A July 2025 – November 2025 TPS1686
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SWEN | ||||||
| RSWEN | SWEN 引脚下拉电阻 | SWEN 置为低电平无效 | 6.2 | Ω | ||
| ISWENLKG | SWEN 引脚漏电流 | SWEN 置为有效高电平,上拉至 5.5V | 2 | µA | ||
| FAULT INDICATION (FLTB) | ||||||
| RFLTB | FLTB 引脚下拉电阻 | FLTB 置为有效低电平 | 6.1 | Ω | ||
| IFLTBLKG | FLTB 引脚漏电流 | FLTB 置为无效高电平,通过 33kΩ 上拉至 3.3V | 0.1 | µA | ||
| 电源正常状态指示 (PG) | ||||||
| RPG | PG 引脚下拉电阻 | PG 置为低电平无效 | 6.3 | Ω | ||
| IPGKG | PG 引脚漏电流 | PG 置为有效高电平,通过 33kΩ 上拉至 3.3V | 1.5 | µA | ||