主页 电源管理 电源保护开关与控制器 电子保险丝(集成热插拔)
新

TPS1686

正在供货

产品详情

Vabsmax_cont (V) 92 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 9 Current limit (max) (A) 10 Current limit (min) (A) 2 Features Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Short-circuit protection, Soft-start, Thermal shutdown Overcurrent response Circuit breaker Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 16 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0005 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 92 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 9 Current limit (max) (A) 10 Current limit (min) (A) 2 Features Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, Power good signal, Short-circuit protection, Soft-start, Thermal shutdown Overcurrent response Circuit breaker Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 16 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0005 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (NLM) 23 30 mm² (5 mm × 6 mm)
  • 输入工作电压范围:9V 至 80V
    • 绝对最大值为 92V
    • 输出端可耐受高达 -5V 的负电压
  • 具有低导通电阻的集成 FET:RON = 16mΩ(典型值)
  • 带有可调节欠压锁定 (UVLO) 的高电平有效使能输入
  • 可调节过压保护
  • 可调节输出压摆率控制 (dVdt),用于提供浪涌电流保护
  • 精确的负载电流监测
    • >50% 电流时 <3% 误差
    • 1MHz 带宽
  • 强大的过流保护
    • 断路器响应
    • 可调节阈值:1A 至 10A
    • 过流保护精度:±3%(典型值)
    • 可调节的瞬态过流计时器 (ITIMER),以支持峰值电流
  • 对短路事件的快速跳变响应
  • 过热保护 (OTP),具有模拟芯片温度监测器输出 (TEMP)
    • FET SOA:0.8W√s
  • FET 运行状况监测和报告
  • 故障指示引脚 (FLT)
  • 电源正常状态指示引脚 (PGOOD)
  • UL 2367 认证(已计划)
  • IEC 62368-1 CB 认证(已计划)
  • 小尺寸:QFN 6mm × 5mm
    • 在 60V 电压下提供符合 IPC9592B 标准的间隙
  • 输入工作电压范围:9V 至 80V
    • 绝对最大值为 92V
    • 输出端可耐受高达 -5V 的负电压
  • 具有低导通电阻的集成 FET:RON = 16mΩ(典型值)
  • 带有可调节欠压锁定 (UVLO) 的高电平有效使能输入
  • 可调节过压保护
  • 可调节输出压摆率控制 (dVdt),用于提供浪涌电流保护
  • 精确的负载电流监测
    • >50% 电流时 <3% 误差
    • 1MHz 带宽
  • 强大的过流保护
    • 断路器响应
    • 可调节阈值:1A 至 10A
    • 过流保护精度:±3%(典型值)
    • 可调节的瞬态过流计时器 (ITIMER),以支持峰值电流
  • 对短路事件的快速跳变响应
  • 过热保护 (OTP),具有模拟芯片温度监测器输出 (TEMP)
    • FET SOA:0.8W√s
  • FET 运行状况监测和报告
  • 故障指示引脚 (FLT)
  • 电源正常状态指示引脚 (PGOOD)
  • UL 2367 认证(已计划)
  • IEC 62368-1 CB 认证(已计划)
  • 小尺寸:QFN 6mm × 5mm
    • 在 60V 电压下提供符合 IPC9592B 标准的间隙

TPS1686x 是一款集成式大电流电路保护和电源管理器件。该器件只需很少的外部元件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路和过多浪涌电流。浪涌电流有特别要求的应用可以通过单个外部电容器设定输出转换率。用户可根据系统需求设置输出电流限制电平。借助用户可调节的过流消隐计时器,系统可在电子保险丝不出现跳变的情况下支持负载电流的瞬态峰值。集成的快速、准确检测模拟负载电流监测器有助于进行预测性维护,并且先进的动态平台电源管理技术(如 Intel PSYS 和 PROCHOT)可优化服务器和数据中心的性能。

此类器件的额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。

TPS1686x 是一款集成式大电流电路保护和电源管理器件。该器件只需很少的外部元件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路和过多浪涌电流。浪涌电流有特别要求的应用可以通过单个外部电容器设定输出转换率。用户可根据系统需求设置输出电流限制电平。借助用户可调节的过流消隐计时器,系统可在电子保险丝不出现跳变的情况下支持负载电流的瞬态峰值。集成的快速、准确检测模拟负载电流监测器有助于进行预测性维护,并且先进的动态平台电源管理技术(如 Intel PSYS 和 PROCHOT)可优化服务器和数据中心的性能。

此类器件的额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS1686x 具有准确、快速电流监测器的 9V 至 80V 、16mΩ、10A 集成式热插拔器件(电子保险丝) 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-26
证书 TPS1686-87EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-6-9

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS1686-87EVM — TPS1686-87 电子保险丝评估模块

TPS1686-87EVM 用于评估 TPS1686 电子保险丝器件的性能。TPS1686-87EVM 具有 TPS16861 电子保险丝,用于评估 54V(典型值)和 10A(稳态)设计。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS1686 PSpice Transient Model

SLVMEQ6.ZIP (93 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

TPS1686-CALC — TPS1686 Design Calculator

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS1686 eFuse.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (NLM) 23 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频