ZHCSUX3A July 2025 – November 2025 TPS1686
PRODUCTION DATA
IREF 引脚开路或被强制为更高的电压:在这种情况下,根据建议的 IOCP 或 ILIM 计算结果,会在内部或外部将 IREF 引脚 (VIREF) 上拉至高于目标值的电压,从而防止触发主要断路器、主动限流和短路保护,即使有大电流流过器件也不例外。器件依靠内部过流检测机制来提供一定程度的保护作为备用措施。如果器件检测到超过备用过流阈值的情况但同时 ILIM 或 IMON 引脚上的主要过流或短路检测失败,则该器件会触发单点故障检测并锁存故障。FET 被关断并且 FLT 引脚被置为有效。
IREF 引脚短接至 GND:在这种情况下,VIREF 阈值设置为 0V,从而导致器件执行主动限流或断路器操作,即使没有大电流流过器件也不例外。