ZHCSUX3A July 2025 – November 2025 TPS1686
PRODUCTION DATA
TPS1686x 是一款具有集成电源开关的电子保险丝,用于管理负载电压和负载电流。该器件工作时,首先监测 VDD 和 IN 总线。当 VDD 和 VIN 超过各自的欠压保护 (UVP) 阈值时,器件会等待插入延迟计时器持续时间,以便电源稳定后再启动。接下来,器件会对 EN/UVLO 引脚进行采样。该引脚上的高电平使内部 MOSFET 开始导通,并允许电流从 IN 流向 OUT。当 EN/UVLO 保持低电平时,内部 MOSFET 关断。
启动序列成功后,TPS1686x 器件现在会主动监测其负载电流和输入电压,并控制内部 FET,以确保不超过用户可调节的过流保护阈值限制 IOCP 并且 VIN 上的过压尖峰被切断。这可使系统免受有害电压和电流的影响。同时,用户可调节的过流消隐计时器使系统能够允许负载电流曲线中的瞬态峰值,而不会触发电子保险丝出现跳变。同样,电源线上的电压瞬变被智能屏蔽,以防止干扰性跳变。这提供了针对实际故障的稳健保护设计,并且不受瞬变的影响,从而保持最长的系统正常运行时间。
该器件集成了高精度和高带宽模拟负载电流监测器,使系统能够在稳定状态和瞬态期间精确监测负载电流。这有助于实施先进的动态平台电源管理技术,在不影响安全性和可靠性的前提下,更大限度地提高系统电源利用率和吞吐量。
该器件具有集成保护电路,可保证器件在建议运行条件下的安全性和可靠性。内部 FET 始终受到热关断机制的保护,该机制会在结温 (Tj) 过高时关闭 FET。