ZHCSUX3A July 2025 – November 2025 TPS1686
PRODUCTION DATA
TPS1686x 采用内部热关断机制来在内部 FET 过热而无法安全运行时保护器件。当 TPS16860 检测到热过载时,该器件会关断并保持闭锁状态,直到器件下电上电或重新使能。当 TPS16861 检测到热过载时,该器件会保持关断状态,直到它充分冷却。此后,该器件会保持关断状态并额外延迟 tRST,之后如果关断机制仍处于启用状态,则会自动重试导通。
| 器件 | 进入 TSD | 退出 TSD |
|---|---|---|
TPS16861(闭锁) | TJ ≥ TSD | TJ < TSD - TSDHYS VDD 下电上电至 0V 然后高于 VUVP(R),或者 EN/UVLO 切换至低于 VSD(F) |
TPS16860(自动重试) | TJ ≥ TSD | TJ < TSD - TSDHYS tRST 计时器到期,或 VDD 下电上电至 0V 然后高于 VUVP(R),或者 EN/UVLO 切换至低于 VSD(F) |