ZHCSM60B september 2021 – august 2023 TMUX8108 , TMUX8109
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TMUX8108 和 TMUX8109 是支持高电压的现代模拟多路复用器,可采用 8:1(单端)和 4:1(差分)配置。此器件可在双电源、单电源或非对称电源供电时正常运行,最大电源电压为 100V。TMUX810x 器件可在整个电源电压范围内提供一致的模拟参数性能。TMUX8108 和 TMUX8109 可在源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上支持双向模拟和数字信号。
所有逻辑输入均支持 1.8V、3.3V、5V 的逻辑电平,并可在电压高达 48V 时进行连接,从而通过控制信号电压实现系统灵活性。失效防护逻辑电路允许在施加电源引脚上的电压之前,先施加逻辑引脚上的电压,从而保护器件免受潜在的损害。
此器件系列具有闩锁效应抑制功能,可防止器件内寄生结构之间的大电流不良事件。闩锁状态通常会一直持续到电源轨关闭为止,并可能导致器件故障。凭借闩锁效应抑制功能,此系列多路复用器能够在恶劣的环境中使用。
TMUX8108 和 TMUX8109 方框图