ZHCSSQ7A August 2023 – December 2024 TMUX7612
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逻辑输入 | |||||||
| VIH | 逻辑电压高电平 | -40°C 至 +125°C | 1.3 | 44 | V | ||
| VIL | 逻辑电压低电平 | -40°C 至 +125°C | 0 | 0.8 | V | ||
| IIH | 输入漏电流 | -40°C 至 +125°C | 0.005 | 2 | µA | ||
| IIL | 输入漏电流 | -40°C 至 +125°C | -2 | -0.005 | µA | ||
| TSD | 热关断 | 165 | °C | ||||
| TSD_HYST | 热关断迟滞 | 15 | °C | ||||
| CIN | 逻辑输入电容 | -40°C 至 +125°C | 4 | pF | |||