ZHCSSQ7A August 2023 – December 2024 TMUX7612
PRODUCTION DATA
开通时间定义为使能上升到超过逻辑阈值后器件输出上升至 90% 所需的时间。90% 的测量值用于提供器件的时序。然后,系统级时序可以考虑负载电阻和负载电容所增加的时间常数。图 6-4 显示了用于测量开通时间(用符号 tON 表示)的设置。
关断时间定义为使能下降到超过逻辑阈值后器件输出下降至 10% 所需的时间。10% 的测量值用于提供器件的时序。然后,系统级时序可以考虑负载电阻和负载电容所增加的时间常数。图 6-4 显示了用于测量关断时间(用符号 tOFF 表示)的设置。