ZHCSSQ7A August 2023 – December 2024 TMUX7612
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD – VSS(1) | 电源电压差 | 4.5 | 50 | V | ||
| VDD | 正电源电压 | 4.5 | 50 | V | ||
| VS 或 VD | 信号路径输入/输出电压(源极或漏极引脚)(Sx、D) | VSS | VDD | V | ||
| VSEL | 逻辑电源电压 | 逻辑电源电压 | 0 | 44 | V | |
| IS 或 ID (CONT) | 源极或漏极连续电流(Sx、D) | IDC(2) | mA | |||
| TA | 环境温度 | -40 | 125 | °C | ||