ZHCSNN1B February 2023 – May 2024 TMUX7221 , TMUX7222
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟开关 | |||||||
| RON | 导通电阻 | VS = 0 V 至 40 V ID = -10mA |
25°C | 2.2 | 2.8 | Ω | |
| –40°C 至 +85°C | 3.6 | Ω | |||||
| –40°C 至 +125°C | 4.2 | Ω | |||||
| ΔRON | 通道间的导通电阻不匹配 | VS = 0 V 至 40 V ID = -10mA |
25°C | 0.1 | 0.23 | Ω | |
| –40°C 至 +85°C | 0.3 | Ω | |||||
| –40°C 至 +125°C | 0.35 | Ω | |||||
| RON FLAT | 导通电阻平坦度 | VS = 0 V 至 40 V ID = -10mA |
25°C | 0.2 | 1 | Ω | |
| –40°C 至 +85°C | 1.3 | Ω | |||||
| –40°C 至 +125°C | 1.5 | Ω | |||||
| RON DRIFT | 导通电阻漂移 | VS = 22 V,IS = –10 mA | –40°C 至 +125°C | 0.008 | Ω/°C | ||
| IS(OFF) | 源极关断漏电流(1) | VDD = 44 V,VSS = 0 V 开关状态为关断 VS = 40 V/1 V VD = 1 V/40 V |
25°C | -5 | 0.05 | 5 | nA |
| –40°C 至 +85°C | -10 | 10 | nA | ||||
| –40°C 至 +125°C | -35 | 35 | nA | ||||
| ID(OFF) | 漏极关断漏电流(1) | VDD = 44 V,VSS = 0 V 开关状态为关断 VS = 40 V/1 V VD = 1 V/40 V |
25°C | -5 | 0.05 | 5 | nA |
| –40°C 至 +85°C | -10 | 10 | nA | ||||
| –40°C 至 +125°C | -35 | 35 | nA | ||||
| IS(ON) ID(ON) |
通道导通漏电流(2) | VDD = 44 V,VSS = 0 V 开关状态为导通 VS = VD = 40 V 或 1 V |
25°C | -5 | 0.05 | 5 | nA |
| –40°C 至 +85°C | -10 | 10 | nA | ||||
| –40°C 至 +125°C | -35 | 35 | nA | ||||
| 逻辑输入(SEL/EN 引脚) | |||||||
| VIH | 逻辑电压高电平 | –40°C 至 +125°C | 1.3 | 44 | V | ||
| VIL | 逻辑电压低电平 | –40°C 至 +125°C | 0 | 0.8 | V | ||
| IIH | 输入漏电流 | –40°C 至 +125°C | 0.5 | 2.75 | µA | ||
| IIL | 输入漏电流 | –40°C 至 +125°C | -0.1 | -0.005 | µA | ||
| CIN | 逻辑输入电容 | –40°C 至 +125°C | 3.5 | pF | |||
| 电源 | |||||||
| IDD | VDD 电源电流 | VDD = 44 V,VSS = 0 V 逻辑输入 = 0V、5V 或 VDD |
25°C | 40 | 62 | µA | |
| –40°C 至 +85°C | 70 | µA | |||||
| –40°C 至 +125°C | 90 | µA | |||||