ZHCSNN1B February 2023 – May 2024 TMUX7221 , TMUX7222
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟开关 | |||||||
| RON | 导通电阻 | VS = -15 V 至 +15 V ID = -10mA |
25°C | 1.9 | 2.7 | Ω | |
| –40°C 至 +85°C | 3.5 | Ω | |||||
| –40°C 至 +125°C | 4.2 | Ω | |||||
| ΔRON | 通道间的导通电阻不匹配 | VS = -15 V 至 +15 V ID = -10mA |
25°C | 0.04 | 0.22 | Ω | |
| –40°C 至 +85°C | 0.28 | Ω | |||||
| –40°C 至 +125°C | 0.3 | Ω | |||||
| RON FLAT | 导通电阻平坦度 | VS = -15 V 至 +15 V IS = -10mA |
25°C | 0.3 | 0.75 | Ω | |
| –40°C 至 +85°C | 0.9 | Ω | |||||
| –40°C 至 +125°C | 1.2 | Ω | |||||
| RON DRIFT | 导通电阻漂移 | VS = 0 V,IS = –10 mA | –40°C 至 +125°C | 0.009 | Ω/°C | ||
| IS(OFF) | 源极关断漏电流(1) | VDD = 22 V,VSS = -22 V 开关状态为关断 VS = +15 V/-15 V VD = -15 V/15 V |
25°C | -1.5 | 0.05 | 1.5 | nA |
| –40°C 至 +85°C | -4 | 4 | nA | ||||
| –40°C 至 +125°C | -24 | 24 | nA | ||||
| ID(OFF) | 漏极关断漏电流(1) | VDD = 22 V,VSS = -22 V 开关状态为关断 VS = +15 V/-15 V VD = -15 V/15 V |
25°C | -1.5 | 0.05 | 1.5 | nA |
| –40°C 至 +85°C | -4 | 4 | nA | ||||
| –40°C 至 +125°C | -24 | 24 | nA | ||||
| IS(ON) ID(ON) |
通道导通漏电流(2) | VDD = 22 V,VSS = -22 V 开关状态为导通 VS = VD = ±15 V |
25°C | -1.5 | 0.05 | 1.5 | nA |
| –40°C 至 +85°C | -4 | 4 | nA | ||||
| –40°C 至 +125°C | -24 | 24 | nA | ||||
| 逻辑输入(SEL/EN 引脚) | |||||||
| VIH | 逻辑电压高电平 | –40°C 至 +125°C | 1.3 | 44 | V | ||
| VIL | 逻辑电压低电平 | –40°C 至 +125°C | 0 | 0.8 | V | ||
| IIH | 输入漏电流 | –40°C 至 +125°C | 0.5 | 2 | µA | ||
| IIL | 输入漏电流 | –40°C 至 +125°C | -0.1 | -0.005 | µA | ||
| CIN | 逻辑输入电容 | –40°C 至 +125°C | 3.5 | pF | |||
| 电源 | |||||||
| IDD | VDD 电源电流 | VDD = 22 V,VSS = -22 V 逻辑输入 = 0V、5V 或 VDD |
25°C | 38 | 55 | µA | |
| –40°C 至 +85°C | 61 | µA | |||||
| –40°C 至 +125°C | 81 | µA | |||||
| ISS | VSS 电源电流 | VDD = 22 V,VSS = -22 V 逻辑输入 = 0V、5V 或 VDD |
25°C | 8 | 15 | µA | |
| –40°C 至 +85°C | 19 | µA | |||||
| –40°C 至 +125°C | 37 | µA | |||||