ZHCSNN1B February 2023 – May 2024 TMUX7221 , TMUX7222
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明(2) | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| S1 | 1 | I/O | 源极引脚 1。可以是输入或输出。 |
| S2 | 2 | I/O | 源极引脚 2。可以是输入或输出。 |
| N.C. | 3 | — | 无内部连接。可短接到 GND 或保持悬空。 |
| GND | 4 | P | 地 (0V) 基准 |
| VDD | 5 | P | 正电源。该引脚是正电源电势最高的引脚。为了可靠运行,在 VDD 和 GND 之间连接一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容器。 |
| SEL2 | 6 | I | 逻辑控制输入,具有内部下拉电阻。控制开关连接。有关更多信息,请参阅节 7.5。 |
| SEL1 | 7 | I | 逻辑控制输入,具有内部下拉电阻。控制开关连接。有关更多信息,请参阅节 7.5 |
| VSS | 8 | P | 负电源。该引脚是负电源电势最高的引脚。在单电源应用中,该引脚可以接地。为了可靠运行,在 VSS 和 GND 之间连接一个 0.1µF 至 10µF 的去耦电容器。 |
| D2 | 9 | I/O | 漏极引脚 2。可以是输入或输出。 |
| D1 | 10 | I/O | 漏极引脚 1。可以是输入或输出。 |