ZHCSLO8E November 2020 – July 2024 TMUX6208 , TMUX6209
PRODUCTION DATA
TMUX6208 是一款 8:1 单通道精密多路复用器;TMUX6209 是一款 4:1 双通道多路复用器,具有低导通电阻和电荷注入。该器件支持单电源(4.5V 至 36V)、双电源(±4.5V 至 18V)或非对称电源(例如,VDD = 12V,VSS = –5V)。TMUX620x 可在源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上支持从 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。
所有逻辑控制输入均支持 1.8V 至 VDD 的逻辑高电平,因此,当器件在有效电源电压范围内运行时,可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。Fail-Safe Logic 电路允许在电源引脚之前的控制引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。
TMUX620x 是精密开关和多路复用器系列器件。这些器件具有非常低的导通和关断漏电流以及低电荷注入,因此可用于高精度测量应用。
| 器件型号 | 配置 | 封装 (1) |
|---|---|---|
| TMUX6208 | 单通道 8:1 多路复用器 | TSSOP (16) (PW) WQFN (16) (RUM) |
| TMUX6209 | 双通道 4:1 多路复用器 |
TMUX6208 和 TMUX6209 方框图