ZHCSQ19A June 2023 – September 2024 TMUX582F-SEP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟开关 | |||||||
| RON | 导通电阻 | VS = 0V 至 7.8V,IS = -1mA | -55°C 至 +125°C | 180 | 400 | Ω | |
| ΔRON | 通道间的导通电阻不匹配 | VS = 0V 至 7.8V,IS = -1mA | -55°C 至 +125°C | 5 | 13 | Ω | |
| RFLAT | 导通电阻平坦度 | VS = 0V 至 7.8V,IS = -1mA | -55°C 至 +125°C | 7 | 80 | Ω | |
| RON_DRIFT | 导通电阻漂移 | VS = 6V,IS = –1mA | -55°C 至 +125°C | 1.2 | Ω/°C | ||
| IS(OFF) | 源极关断漏电流 | 开关状态为关断,VS = 1V/10V,VD = 10V/1V,VDD = 13.2V | -55°C 至 +125°C | -4.5 | 4.5 | nA | |
| ID(OFF) | 漏极关断漏电流 | 开关状态为关断,VS = 1V/10V,VD = 10V/1V,VDD = 13.2V | -55°C 至 +125°C | -15 | 15 | nA | |
| IS(ON),I,D(ON) | 通道导通漏电流 | 开关状态为导通,VS = 悬空,VD = 1V/10V,VDD = 13.2V | -55°C 至 +125°C | -23 | 23 | nA | |
| 故障条件 | |||||||
| IS(FA) | 过压期间的 输入漏电流 |
VS = +60V,GND = 0V,VDD = VFP = 13.2V,VSS = VFN = 0V | 25°C | ±145 | µA | ||
| IS(FA) | 使用接地电源时 过压期间的 输入漏电流 |
VS = +60V,GND = 0V,VDD = VSS = VFP = VFN= 0V,VEN = VAx = 0V 或悬空 | 25°C | ±135 | µA | ||
| IS(FA) | 使用悬空电源时 过压期间的 输入漏电流 |
VS = +60V,GND = 0V,VDD = VSS = VFP = VFN= 悬空,VEN = VAx = 0V 或悬空 | 25°C | ±135 | µA | ||
| ID(FA) | 过压期间的 输出漏电流 |
VS = +60V,GND = 0V,VDD = VFP = 13.2V,VSS = VFN = 0V | -55°C 至 +125°C | -100 | 100 | nA | |
| ID(FA) | 使用接地电源时 过压期间的 输出漏电流 |
VS = +60V,GND = 0V,VDD = VSS = VFP = VFN= 0V,VEN = VAx = 0V 或悬空 | -55°C 至 +125°C | -550 | 550 | nA | |
| ID(FA) | 使用悬空电源时 过压期间的 输出漏电流 |
VS = +60V,GND = 0V,VDD = VSS = VFP = VFN= 悬空,VEN = VAx = 0V 或悬空 | 25°C | ±8 | µA | ||
| 数字输入/输出 | |||||||
| IIH | 高电平输入电流 | VEN = VAx = VDD | -55°C 至 +125°C | -2.5 | 2.5 | µA | |
| IIL | 低电平输入电流 | VEN = VAx = 0V | -55°C 至 +125°C | -1.5 | 1.5 | µA | |
| 开关特性 | |||||||
| tON (EN) | 启用开通时间 | VS = 8V, RL = 4kΩ,CL= 12pF |
25°C | 160 | ns | ||
| tOFF (EN) | 启用关闭时间 | VS = 8V, RL = 4kΩ,CL= 12pF |
25°C | 420 | ns | ||
| tTRAN | 转换时间 | VS = 8V, RL = 4kΩ,CL= 12pF |
25°C | 160 | ns | ||
| tBBM | 先断后合延时时间 | VS = 8V, RL = 4kΩ,CL= 12pF |
25°C | 90 | ns | ||
| tRESPONSE | 故障响应时间 | VFP = 8V,VFN = 0V, RL = 4kΩ,CL= 12pF |
25°C | 225 | ns | ||
| tRECOVERY | 故障恢复时间 | VFP = 8V,VFN = 0V, RL = 4kΩ,CL= 12pF |
25°C | 0.75 | µs | ||
| tRESPONSE(FLAG) | 故障标志响应时间 | VFP = 8V,VFN = 0V,VPU = 5V, RPU = 1kΩ,CL= 12pF |
25°C | 120 | ns | ||
| tRECOVERY(FLAG) | 故障标志恢复时间 | VFP = 8V,VFN = 0V,VPU = 5V, RPU = 1kΩ,CL= 12pF |
25°C | 0.75 | µs | ||
| QINJ | 电荷注入 | VS = 6V,CL = 1nF,RS = 0Ω | 25°C | -11 | pC | ||
| OISO | 关断隔离 | RS = 50Ω,RL = 50Ω,CL = 5pF, VS = 200mVRMS,VBIAS = 2V,f = 1MHz |
25°C | -75 | dB | ||
| XTALK | 通道间串扰 | RS = 50Ω,RL = 50Ω,CL = 5pF, VS = 200mVRMS,VBIAS = 2V,f = 1MHz |
25°C | -90 | dB | ||
| BW | -3dB 带宽 | RS = 50Ω,RL = 50Ω,CL = 5pF, VS = 200mVRMS,VBIAS = 2V,f = 1MHz |
25°C | 130 | MHz | ||
| ILOSS | 插入损耗 | RS = 50Ω,RL = 50Ω,CL = 5pF, VS = 200mVRMS,VBIAS = 2V,f = 1MHz |
25°C | -9 | dB | ||
| THD+N | 总谐波失真 + 噪声 | RS = 40Ω,RL = 10kΩ,VS = 6VPP,VBIAS = 6V,f = 20Hz 至 20kHz | 25°C | 0.0025 | % | ||
| CS(OFF) | 输入关断电容 | f = 1MHz,VS = 6V | 25°C | 4 | pF | ||
| CD(OFF) | 输出关断电容 | f = 1MHz,VS = 6V | 25°C | 31 | pF | ||
| CS(ON),CD(ON) | 输入/输出导通电容 | f = 1MHz,VS = 6V | 25°C | 34 | pF | ||
| 电源 | |||||||
| IDD | VDD 电源电流 | VDD = VFP = 13.2V,VSS = VFN = 0V,VEN/VAx = 0V、5V 或 VDD,VS = 6V | -55°C 至 +125°C | 0.6 | mA | ||
| ISS | VSS 电源电流 | VDD = VFP = 13.2V,VSS = VFN = 0V,VEN/VAx = 0V、5V 或 VDD,VS = 6V | -55°C 至 +125°C | 0.5 | mA | ||
| IGND | GND 电流 | VDD = VFP = 13.2V,VSS = VFN = 0V,VEN/VAx = 0V、5V 或 VDD,VS = 6V | 25°C | 0.075 | mA | ||
| IFP | VFP 电源电流 | VDD = VFP = 13.2V,VSS = VFN = 0V,VEN/VAx = 0V、5V 或 VDD,VS = 6V | 25°C | 10 | µA | ||
| IFN | VFN 电源电流 | VDD = VFP = 13.2V,VSS = VFN = 0V,VEN/VAx = 0V、5V 或 VDD,VS = 6V | 25°C | 10 | µA | ||
| IDD(FA) | 故障条件下的 VDD 电源电流 | VS = +60V,VDD = VFP = 13.2V,VSS = VFN = 0V,VEN/VAx = 0V、5V 或 VDD | -55°C 至 +125°C | 1.25 | mA | ||
| ISS(FA) | 故障条件下的 VSS 电源电流 | VS = +60V,VDD = VFP = 13.2V,VSS = VFN = 0V,VEN/VAx = 0V、5V 或 VDD | -55°C 至 +125°C | 0.75 | mA | ||
| IGND(FA) | 故障条件下的 GND 电流 | VS = +60V,VDD = VFP = 13.2V,VSS = VFN = 0V,VEN/VAx = 0V、5V 或 VDD | -55°C 至 +125°C | 0.2 | mA | ||
| IFP(FA) | 故障条件下的 VFP 电源电流 | VS = +60V,VDD = VFP = 13.2V,VSS = VFN = 0V,VEN/VAx = 0V、5V 或 VDD | 25°C | 20 | µA | ||
| IFN(FA) | 故障条件下的 VFN 电源电流 | VS = +60V,VDD = VFP = 13.2V,VSS = VFN = 0V,VEN/VAx = 0V、5V 或 VDD | 25°C | 20 | µA | ||
| IDD(DISABLE) | VDD 电源电流(禁用模式) | VDD = VFP = 13.2V,VSS = VFN = 0V,VAx = 0V、5V 或 VDD,VEN = 0V,VS = 0V | -55°C 至 +125°C | 0.6 | mA | ||
| ISS(DISABLE) | VSS 电源电流(禁用模式) | VDD = VFP = 13.2V,VSS = VFN = 0V,VAx = 0V、5V 或 VDD,VEN = 0V,VS = 0V | -55°C 至 +125°C | 0.5 | mA | ||