ZHCSQ19A June 2023 – September 2024 TMUX582F-SEP
PRODUCTION DATA
如节 8.2.2.3 中所述,当逻辑引脚设置为故障信道时,将触发过压检测,开关将打开,漏极引脚将上拉或下拉。在此类事件期间,所有其他未发生故障的信道都可以继续正常运行。例如,如果 S1 电压超过 VFP,并且逻辑引脚设置为 S1,则漏极输出被拉至 VFP。然后,如果更改逻辑引脚以设置 S4,而 S4 未处于过压状态,漏极将与 VFP 的上拉断开,S4 开关将启用并连接至漏极,并且运行正常。如果逻辑引脚切换回 S1,S4 开关将被禁用,漏极引脚将再次上拉至 VFP,并且在过压故障消除之前,将不会启用从 S1 到漏极的开关。