ZHCSQ19A June 2023 – September 2024 TMUX582F-SEP
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 正电源电压 | 8 | 22 | V | ||
| Vss(1) | 负电源电压 | 0 | 0 | V | ||
| VFP | 正故障钳位电压 | 3 | VDD | V | ||
| VFN(1) | 负故障钳位电压 | 0 | 0 | V | ||
| VS | 源极引脚 (Sx) 电压(非故障状态) | 0 | VFP | V | ||
| VS_FAULT(2) | 源极引脚 (Sx) 电压(故障状态) | 0 | 60 | V | ||
| VD | 漏极引脚(D、Dx)电压 | 0 | VFP | V | ||
| VEN 的 VSEL | 逻辑控制输入引脚电压(EN、A0、A1、A2) | 0 | 22 | V | ||
| VDIG_OUT | 数字输出引脚(SF、FF)电压 | 0 | 5.5 | V | ||
| TA | 环境温度 | -55 | 125 | °C | ||
| IDC(2) | 连续电流通过开关,TSSOP 封装 | TA = 25°C | 9 | mA | ||
| TA = 85°C | 6.5 | mA | ||||
| TA = 150°C | 5 | mA | ||||