ZHCSQ19A June 2023 – September 2024 TMUX582F-SEP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | TA | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟开关 | |||||||
| VT | 故障检测器的阈值电压 | -55°C 至 +125°C | 0.7 | V | |||
| 数字输入/输出 | |||||||
| VIH | 高电平输入电压 | EN、Ax 引脚 | -55°C 至 +125°C | 1.3 | 22 | V | |
| VIL | 低电平输入电压 | EN、Ax 引脚 | -55°C 至 +125°C | 0 | 0.8 | V | |
| VOL(FLAG) | 低电平输出电压 | FF 和 SF 引脚,IO = 5mA | -55°C 至 +125°C | 0.1 | V | ||
| 电源 | |||||||
| VUVLO | 欠压锁定 (UVLO) 阈值电压 (VDD) | 仅限单电源配置 | -55°C 至 +125°C | 6 | V | ||
| RD(OVP) | 在所选源极引脚上发生过压事件期间,漏极对故障轨的电阻 | 25°C | 40 | kΩ | |||