ZHCSJS3E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 编程时间(1) | 128 数据位 + 16 ECC 位 | 40 | 300 | µs | |
| 8KW 扇区 | 90 | 180 | ms | ||
| 编程时间(1) | 32KW 扇区 | 360 | 720 | ms | |
| EraseTime(2)(< 25 个周期) | 8kW 或 32KW 扇区 | 30 | 55 | ms | |
| EraseTime(2)(1000 个周期) | 8kW 或 32KW 扇区 | 40 | 350 | ms | |
| EraseTime(2)(2000 个周期) | 8kW 或 32KW 扇区 | 50 | 600 | ms | |
| EraseTime(2)(20K 个周期) | 8kW 或 32KW 扇区 | 110 | 4000 | ms | |
| 每个扇区的 Nwec 写入/擦除周期 | 20000 | 周期 | |||
| 整个闪存(整合所有扇区)的 Nwec 写入/擦除周期 (3) | 100000 | 周期 | |||
| tretention 数据保持持续时间 (TJ = 85oC) | 20 | 年 | |||
| tretention 数据保持持续时间(TJ = 125oC)(4) | 10 | 年 | |||