ZHCSJS3E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
eCAP 模块可用于对外部事件的准确计时很重要的系统中。
eCAP 的应用包含:
eCAP 模块包括以下特性:
2 类 eCAP 的捕捉功能通过 0 类 eCAP 得到增强,增加了以下特性:
eCAP 输入通过输入 X-BAR 连接到任何 GPIO 输入。APWM 输出通过指向 GPIO 多路复用器中 OUTPUTx 位置的输出 X-BAR 连接到 GPIO 引脚。请参阅节 6.5.2和节 6.5.3。
图 7-53 展示了 eCAP 和 HRCAP 方框图。

eCAP 模块由 PERx.SYSCLK 计时。
PCLKCR3 寄存器中的时钟使能位 (ECAPx) 可单独关闭 eCAP 模块(以实现低功耗运行)。复位时,ECAP1ENCLK 设置为低电平,表明外设时钟已关闭。
eCAP6 和 eCAP7 模块可以配置为高分辨率捕捉 (HRCAP) 子模块。HRCAP 子模块可以测量与系统时钟异步的脉冲之间的时间差。该子模块是 eCAP 2 类模块新增的子模块,与 0 类 HRCAP 模块相比具有许多增强功能。
HRCAP 的应用包括:
HRCAP 子模块包含以下特性:
HRCAP 子模块包含一个高分辨率捕捉通道以及一个校准块。校准块允许 HRCAP 子模块在设定的时间间隔内持续重新校准,不存在“中断时间”。由于 HRCAP 子模块现在使用与其相应 eCAP 相同的硬件,因此如果使用 HRCAP,则相应的 eCAP 将不可用。
每个支持高分辨率的通道都具有以下独立的关键资源。