ZHCSJS3E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
图 7-38 差分输入模型表 7-12 列出了每个通道上的寄生电容。此外,启用比较器会在比较器正输入上增加约 1.4pF 的电容,并在比较器负输入上增加约 2.5pF 的电容。
| ADC 通道 | Cp (pF) | |
|---|---|---|
| 比较器已禁用 | 比较器已启用 | |
| ADCINA0 | 12.9 | 不适用 |
| ADCINA1 | 10.3 | 不适用 |
| ADCINA2 | 5.9 | 7.3 |
| ADCINA3 | 6.3 | 8.8 |
| ADCINA4 | 5.9 | 7.3 |
| ADCINA5 | 6.3 | 8.8 |
| ADCINB0(1) | 117.0 | 不适用 |
| ADCINB1 | 10.6 | 不适用 |
| ADCINB2 | 5.9 | 7.3 |
| ADCINB3 | 6.2 | 8.7 |
| ADCINB4 | 5.2 | 不适用 |
| ADCINB5 | 5.1 | 不适用 |
| ADCINC2 | 5.5 | 6.9 |
| ADCINC3 | 5.8 | 8.3 |
| ADCINC4 | 5.0 | 6.4 |
| ADCINC5 | 5.3 | 7.8 |
| ADCIND0 | 5.3 | 6.7 |
| ADCIND1 | 5.7 | 8.2 |
| ADCIND2 | 5.3 | 6.7 |
| ADCIND3 | 5.6 | 8.1 |
| ADCIND4 | 4.3 | 不适用 |
| ADCIND5 | 4.3 | 不适用 |
| ADCIN14 | 8.6 | 10.0 |
| ADCIN15 | 9.0 | 11.5 |
应将这些输入模型与实际信号源阻抗配合使用,以确定采集窗口持续时间。有关更多信息,请参阅 TMS320F2838x 实时微控制器技术参考手册 的“选择采集窗口持续时间”部分。另请参阅 C2000 ADC 的电荷共享驱动电路(使用 TINA-TI 仿真工具)应用手册和 C2000 MCU 的 ADC 输入电路评估(使用 TINA-TI 仿真工具)应用手册。