ZHCSJS3E may 2019 – june 2023 TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TMS320F2838x (F2838x) 是 C2000™ 实时微控制器系列中的一个器件,该系列可扩展、超低延迟器件旨在提高电力电子设备的效率,包括但不限于:高功率密度、高开关频率,并支持使用 GaN 和 SiC 技术。
这些应用包括:
实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码在每个内核中提供 200MHz 的信号处理性能。三角函数加速器 (TMU) 和 VCRC(循环冗余校验)扩展指令集进一步增强了 C28x CPU 的性能,从而加快了实时控制系统关键常用算法的速度。利用扩展指令集实现 IEEE 双精度 64 位浮点数学。最后,控制律加速器 (CLA) 使每个内核具有额外 200MHz 的独立处理能力。
此器件还包含独立的连接管理器 (CM),它基于 ARM Cortex-M4 处理器,以 125MHz 运行。借助它自己的专用闪存和 SRAM,CM 可以完全独立地控制进出 F2838x 的接口,从而为 C28x DSP 提供更大的带宽以专注于实时控制。
高性能模拟块与处理单元和控制单元紧密集成,可提供出色的实时信号链性能。三十二个与频率无关的 PWM 可控制从三相逆变器到高级多级电源拓扑的多个功率级。
通过加入可配置逻辑块 (CLB),用户可以添加自定义逻辑,还可将类似 FPGA 的功能集成到 C2000 实时 MCU 中。
在 C2000 实时 MCU 中,第一次加入了 EtherCAT 从站控制器,以及其他业界通用协议(例如,CAN FD 和 USB 2.0)。快速串行接口 (FSI) 可跨隔离边界实现高达 200Mbps 的稳健通信。
是否想详细了解 C2000 MCU 适用于实时控制系统的特性?查看《使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南》,并访问 C2000™ 实时控制 MCU 页面。
C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,可帮助用户进一步了解相关信息。
准备好开始了吗?查看 TMDSCNCD28388D 评估板并下载 C2000Ware。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TMS320F28388D | ZWT(nFBGA,337) | 16 mm × 16 mm |
| PTP(HLQFP,176) | 24 mm × 24 mm | |
| TMS320F28388S | ZWT(nFBGA,337) | 16 mm × 16 mm |
| PTP(HLQFP,176) | 24 mm × 24 mm | |
| TMS320F28386D | ZWT(nFBGA,337) | 16 mm × 16 mm |
| PTP(HLQFP,176) | 24 mm × 24 mm | |
| TMS320F28386S | ZWT(nFBGA,337) | 16 mm × 16 mm |
| PTP(HLQFP,176) | 24 mm × 24 mm | |
| TMS320F28384D | ZWT(nFBGA,337) | 16 mm × 16 mm |
| PTP(HLQFP,176) | 24 mm × 24 mm | |
| TMS320F28384S | ZWT(nFBGA,337) | 16 mm × 16 mm |
| PTP(HLQFP,176) | 24 mm × 24 mm |