本节详细介绍了用于在位于 Z1-OTP-BOOTDEF-LOW/Z2-OTP-BOOTDEF-LOW 和 Z1-OTP-BOOTDEF-HIGH/Z2-OTP-BOOTDEF-HIGH 的 BOOT_DEF 存储器位置中设置每个 CPU1 引导模式的 GPIO 和引导选项值。请参阅 TMS320F2838x 实时微控制器技术参考手册 的“为 CPU1 配置引导模式表选项”一节,了解如何配置 BOOT_DEF。选择引导模式选项时,请确认所用特定器件封装的引脚多路复用选项中提供了必要的引脚。
表 8-21 SCI 引导选项| 选项 | BOOTDEF 值 | SCITXDA GPIO | SCIRXDA GPIO |
|---|
| 0(默认值) | 0x01 | GPIO29 | GPIO28 |
| 1 | 0x21 | GPIO84 | GPIO85 |
| 2 | 0x41 | GPIO36 | GPIO35 |
| 3 | 0x61 | GPIO42 | GPIO43 |
| 4 | 0x81 | GPIO65 | GPIO64 |
| 5 | 0xA1 | GPIO135 | GPIO136 |
| 6 | 0xC1 | GPIO8 | GPIO9 |
表 8-22 CAN 引导选项| 选项 | BOOTDEF 值 | CANTXA GPIO | CANRXA GPIO |
|---|
| 0(默认值) | 0x02 | GPIO37 | GPIO36 |
| 1 | 0x22 | GPIO71 | GPIO70 |
| 2 | 0x42 | GPIO63 | GPIO62 |
| 3 | 0x62 | GPIO19 | GPIO18 |
| 4 | 0x82 | GPIO4 | GPIO5 |
| 5 | 0xA2 | GPIO31 | GPIO30 |
表 8-23 I2C 引导选项| 选项 | BOOTDEF 值 | SDAA GPIO | SCLA GPIO |
|---|
| 0 | 0x07 | GPIO91 | GPIO92 |
| 1 | 0x27 | GPIO32 | GPIO33 |
| 2 | 0x47 | GPIO42 | GPIO43 |
| 3 | 0x67 | GPIO0 | GPIO1 |
| 4 | 0x87 | GPIO104 | GPIO105 |
表 8-24 USB 引导选项| 选项 | BOOTDEF 值 | USBDM GPIO | USBDP GPIO |
|---|
| 0(默认值) | 0x09 | GPIO42 | GPIO43 |
表 8-25 RAM 引导选项| 选项 | BOOTDEF 值 | RAM 入口点 (地址) |
|---|
| 0 | 0x05 | 0x0000 0000 |
表 8-26 闪存引导选项| 选项 | BOOTDEF 值 | 闪存入口点 (地址) | 闪存扇区 |
|---|
| 0(默认值) | 0x03 | 0x0008 0000 | CPU1 存储体 0 扇区 0 |
| 1 | 0x23 | 0x0008 8000 | CPU1 存储体 0 扇区 4 |
| 2 | 0x43 | 0x000A 8000 | CPU1 存储体 0 扇区 8 |
| 3 | 0x63 | 0x000B E000 | CPU1 存储体 0 扇区 13 |
表 8-27 安全闪存启动选项| 选项 | BOOTDEF 值 | 闪存入口点 (地址) | 闪存扇区 |
|---|
| 0 | 0x0A | 0x0008 0000 | CPU1 存储体 0 扇区 0 |
| 1 | 0x2A | 0x0008 8000 | CPU1 存储体 0 扇区 4 |
| 2 | 0x4A | 0x000A 8000 | CPU1 存储体 0 扇区 8 |
| 3 | 0x6A | 0x000B E000 | CPU1 存储体 0 扇区 13 |
表 8-28 等待引导选项| 选项 | BOOTDEF 值 | 看门狗 |
|---|
| 0 | 0x04 | 被启用 |
| 1 | 0x24 | 禁用 |
表 8-29 SPI 引导选项| 选项 | BOOTDEF 值 | SPISIMOA | SPISOMIA | SPICLKA | SPISTEA |
|---|
| 0 | 0x06 | GPIO58 | GPIO59 | GPIO60 | GPIO61 |
| 1 | 0x26 | GPIO16 | GPIO17 | GPIO18 | GPIO19 |
| 2 | 0x46 | GPIO32 | GPIO33 | GPIO34 | GPIO35 |
| 3 | 0x66 | GPIO16 | GPIO17 | GPIO56 | GPIO57 |
| 4 | 0x86 | GPIO54 | GPIO55 | GPIO56 | GPIO57 |
表 8-30 并行引导选项| 选项 | BOOTDEF 值 | D0-D7 GPIO | DSP 控制 GPIO | 主机控制 GPIO |
|---|
| 0(默认值) | 0x0 | D0 - GPIO89 | GPIO91 | GPIO92 |
| D1 - GPIO90 |
| D2 - GPIO58 |
| D3 - GPIO59 |
| D4 - GPIO60 |
| D5 - GPIO61 |
| D6 - GPIO62 |
| D7 - GPIO88 |