ZHCSJS3E may 2019 – june 2023
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
微型光伏逆变器包含直流/交流逆变器功率级和最大功率点跟踪 (MPPT) 直流/直流功率级。逆变器(直流/交流)的典型开关频率介于 20kHz-50kHz 之间,而直流/直流侧的开关频率范围可在 100kHz-200kHz 之间。可以使用各种功率级来实现这一目的,该图仅描述了典型的功率级以及控制和通信要求。C2000 微控制器采用片上 EPWM、ADC 和模拟比较器模块来实现此类微型逆变器系统的完全数字控制。