ZHCSE97K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 编号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tc(CLK) | 周期时间,EMIF 时钟 EMxCLK | 10 | ns | |
| 2 | tw(CLK) | 脉冲宽度,EMIF 时钟 EMxCLK 高电平或低电平 | 3 | ns | |
| 3 | td(CLKH-CSV) | EMxCLK 上升至 EMxCS[y:2] 有效的延迟时间 | 8 | ns | |
| 4 | toh(CLKH-CSIV) | EMxCLK 上升至 EMxCS[y:2] 无效的输出保持时间 | 1 | ns | |
| 5 | td(CLKH-DQMV) | EMxCLK 上升至 EMxDQM[y:0] 有效的延迟时间 | 8 | ns | |
| 6 | toh(CLKH-DQMIV) | EMxCLK 上升至 EMxDQM[y:0] 无效的输出保持时间 | 1 | ns | |
| 7 | td(CLKH-AV) | EMxCLK 上升至 EMxA[y:0] 和 EMxBA[y:0] 有效的延迟时间 | 8 | ns | |
| 8 | toh(CLKH-AIV) | EMxCLK 上升至 EMxA[y:0] 和 EMxBA[y:0] 无效的输出保持时间 | 1 | ns | |
| 9 | td(CLKH-DV) | EMxCLK 上升至 EMxD[y:0] 有效的延迟时间 | 8 | ns | |
| 10 | toh(CLKH-DIV) | EMxCLK 上升至 EMxD[y:0] 无效的输出保持时间 | 1 | ns | |
| 11 | td(CLKH-RASV) | EMxCLK 上升至 EMxRAS 有效的延迟时间 | 8 | ns | |
| 12 | toh(CLKH-RASIV) | EMxCLK 上升至 EMxRAS 无效的输出保持时间 | 1 | ns | |
| 13 | td(CLKH-CASV) | EMxCLK 上升至 EMxCAS 有效的延迟时间 | 8 | ns | |
| 14 | toh(CLKH-CASIV) | EMxCLK 上升至 EMxCAS 无效的输出保持时间 | 1 | ns | |
| 15 | td(CLKH-WEV) | EMxCLK 上升至 EMxWE 有效的延迟时间 | 8 | ns | |
| 16 | toh(CLKH-WEIV) | EMxCLK 上升至 EMxWE 无效的输出保持时间 | 1 | ns | |
| 17 | td(CLKH-DHZ) | EMxCLK 上升至 EMxD[y:0] 三态的延迟时间 | 8 | ns | |
| 18 | toh(CLKH-DLZ) | EMxCLK 上升至 EMxD[y:0] 驱动的输出保持时间 | 1 | ns | |
图 6-29 基本 SDRAM 读取操作
图 6-30 基本 SDRAM 写入操作