ZHCSE97K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| f(SYSCLK) | 频率,器件(系统)时钟 | 2 | 200(2) | MHz | |
| tc(SYSCLK) | 周期,器件(系统)时钟 | 5(2) | 500 | ns | |
| f(PLLRAWCLK) | 频率,系统 PLL 输出(在 SYSCLK 分频器之前) | 120 | 400 | MHz | |
| f(AUXPLLRAWCLK) | 频率,辅助 PLL 输出(在 AUXCLK 分频器之前) | 120 | 400 | MHz | |
| f(AUXPLL) | 频率,AUXPLLCLK | 2 | 60 | 60 | MHz |
| f(PLL) | 频率,PLLSYSCLK | 2 | 200(2) | MHz | |
| f(LSP) | 频率,LSPCLK | 2 | 200(2) | MHz | |
| tc(LSPCLK) | 周期,LSPCLK | 5(2) | 500 | ns | |
| f(OSCCLK) | 频率,OSCCLK(INTOSC1、INTOSC2、XTAL 或 X1) | 参阅各自的时钟 | MHz | ||
| f(EPWM) | 频率,EPWMCLK(1) | 100 | MHz | ||
| f(HRPWM) | 频率,HRPWMCLK | 60 | 100 | MHz | |