ZHCSE97K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
表 6-2 列出了四种可能的时钟源。图 6-7 展示了器件时钟系统的概览。
| 时钟源 | 模块已计时 | 注释 |
|---|---|---|
| INTOSC1 | 可用于为以下模块提供时钟:
| 内部振荡器 1。 零引脚开销 10MHz 内部振荡器。 |
| INTOSC2(1) | 可用于为以下模块提供时钟:
| 内部振荡器 2。 零引脚开销 10MHz 内部振荡器。 |
| XTAL | 可用于为以下模块提供时钟:
| 外部晶体或谐振器连接在X1 和 X2 引脚之间,或者单端时钟连接到 X1 引脚。 |
| AUXCLKIN | 可用于为以下模块提供时钟:
| 单端 3.3V 电平时钟源。GPIO133/AUXCLKIN 引脚应用于提供输入时钟。 |