ZHCSE97K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
C2000™ 32 位微控制器针对处理、感应和驱动进行了优化,可提高实时控制应用(如工业电机驱动器、光伏逆变器和数字电源、电动汽车和运输、电机控制以及感应和信号处理)的闭环性能。C2000 系列包括高级性能 MCU 和入门级性能 MCU。
TMS320F2837xS 是一款功能强大的 32 位浮点微控制器单元 (MCU),专为工业电机驱动器、光伏逆变器和数字电源、电动汽车和运输以及感应和信号处理等高级闭环控制应用而设计。为了加速应用开发,提供了适用于 C2000 MCU 的 DigitalPower 软件开发套件 (SDK) 和适用于 C2000™ MCU 的 MotorControl 软件开发套件 (SDK)。
实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x 浮点 CPU,提供 200MHz 的信号处理性能。C28x CPU 通过新型 TMU 加速器和 VCU 加速器得到了进一步提升,TMU 加速器能够快速执行包含和转矩环路计算中常见的三角运算的算法;VCU 加速器能够缩短编码应用中常见的复杂数学运算的时间。
F2837xS 微控制器产品系列具有 CLA 实时控制协处理器。CLA 是一款独立的 32 位浮点处理器,运行速度与主 CPU 相同。该 CLA 对外设触发器作出响应,并与主 C28x CPU 同时执行代码。这种并行处理功能可以有效地将实时控制系统的计算性能提高一倍。通过利用 CLA 为时间关键型功能提供服务,主 C28x CPU 自由地执行其他任务,如通信和诊断。
TMS320F2837xS 支持高达 1MB (512KW)且具有误差校正代码(ECC) 的板载闪存以及高达 164KB (82KW) 的 SRAM。CPU 上还具有两个 128 位安全区用于代码保护。
F2837xS MCU 上还集成了性能模拟和控制外设,进一步实现系统整合。四个独立的 16 位 ADC 可准确、高效地管理多个模拟信号,从而最终提高系统吞吐量。新型 Σ-Δ 滤波器模块 (SDFM) 与 Σ-Δ 调制器配合使用可实现隔离式电流并联测量。包含窗口比较器的比较器子系统 (CMPSS) 可在超过或未满足电流限制条件的情况下保护功率级。其他模拟和控制外设包含 DAC、PWM、eCAP、eQEP 以及其他外设。
EMIF、CAN 模块(符合 ISO 11898-1/CAN 2.0B 标准)等外设以及新型 uPP 接口扩展了 F2837xS 的连接性。uPP 接口是 C2000™ MCU 的新功能,支持利用相似的 uPP 接口与 FPGA 或其他处理器实现高速并行连接。最后,具有 MAC 和 PHY 的 USB 2.0 端口使用户能够轻松地将通用串行总线 (USB) 连接到其应用中。
是否想详细了解 C2000 MCU 适用于实时控制系统的特性?查看使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南,并访问 C2000™ 实时控制 MCU 页面。
C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,帮助用户进一步了解相关信息。
准备开始了吗?查看 TMDSCNCD28379D 或 LAUNCHXL-F28379D 评估板并下载 C2000Ware。
如需了解 C2000 MCU 的更多信息,请访问“C2000 概述”,网址为 www.ti.com/c2000。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 封装尺寸 |
|---|---|---|---|
| TMS320F28379S | ZWT(nFBGA,337) | 16mm × 16mm | 16mm × 16mm |
| PTP(HLQFP,176) | 26mm × 26mm | 24mm × 24mm | |
| PZP(HTQFP,100) | 16mm × 16mm | 14mm × 14mm | |
| TMS320F28378S | PTP(HLQFP,176) | 26mm × 26mm | 24mm × 24mm |
| PZP(HTQFP,100) | 16mm × 16mm | 14mm × 14mm | |
| TMS320F28377S | ZWT(nFBGA,337) | 16mm × 16mm | 16mm × 16mm |
| PTP(HLQFP,176) | 26mm × 26mm | 24mm × 24mm | |
| PZP(HTQFP,100) | 16mm × 16mm | 14mm × 14mm | |
| TMS320F28376S | ZWT(nFBGA,337) | 16mm × 16mm | 16mm × 16mm |
| PTP(HLQFP,176) | 26mm × 26mm | 24mm × 24mm | |
| PZP(HTQFP,100) | 16mm × 16mm | 14mm × 14mm | |
| TMS320F28375S | ZWT(nFBGA,337) | 16mm × 16mm | 16mm × 16mm |
| PTP(HLQFP,176) | 26mm × 26mm | 24mm × 24mm | |
| PZP(HTQFP,100) | 16mm × 16mm | 14mm × 14mm | |
| TMS320F28374S | ZWT(nFBGA,337) | 16mm × 16mm | 16mm × 16mm |
| PTP(HLQFP,176) | 26mm × 26mm | 24mm × 24mm | |
| PZP(HTQFP,100) | 16mm × 16mm | 14mm × 14mm |