ZHCSE97K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
表 7-4 中显示了 EMIF 内存映射。
| EMIF 芯片选择 | 大小(1) | 起始地址 | 结束地址 | CLA 存取 | DMA 存取 |
|---|---|---|---|---|---|
| EMIF1_CS0n - 数据 | 256M × 16 | 0x8000 0000 | 0x8FFF FFFF | 是 | |
| EMIF1_CS2n - 程序 + 数据(2) | 2M × 16 | 0x0010 0000 | 0x002F FFFF | 是 | |
| EMIF1_CS3n - 程序 + 数据 | 512K × 16 | 0x0030 0000 | 0x0037 FFFF | 是 | |
| EMIF1_CS4n - 程序 + 数据 | 393K × 16 | 0x0038 0000 | 0x003D FFFF | 是 | |
| EMIF2_CS0n - 数据 | 32M × 16 | 0x9000 0000 | 0x91FF FFFF | ||
| EMIF2_CS2n - 程序 + 数据 | 4K × 16 | 0x0000 2000 | 0x0000 2FFF | 是(仅数据) |